ADC3221

アクティブ

デュアルチャネル、12 ビット、25-MSPS、A/D コンバータ (ADC)

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 25 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 540 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 120 Architecture Pipeline SNR (dB) 71.2 ENOB (Bits) 11.5 SFDR (dB) 96 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 25 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 540 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 120 Architecture Pipeline SNR (dB) 71.2 ENOB (Bits) 11.5 SFDR (dB) 96 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • デュアル・チャネル
  • 12 ビット分解能
  • 単一電源:1.8V
  • シリアル LVDS インターフェイス (SLVDS)
  • 1、2、4 分周が可能な柔軟性の高い入力クロック・バッファ
  • fIN = 70MHz で SNR = 70.2dBFS、SFDR = 87dBc
  • 超低消費電力
    • 125MSPS で 116mW/Ch
  • チャネル分離:105dB
  • ディザおよびチョッパを内蔵
  • マルチチップの同期をサポート
  • 14 ビット・バージョンとピン互換
  • パッケージ:VQFN-48 (7mm × 7mm)
  • デュアル・チャネル
  • 12 ビット分解能
  • 単一電源:1.8V
  • シリアル LVDS インターフェイス (SLVDS)
  • 1、2、4 分周が可能な柔軟性の高い入力クロック・バッファ
  • fIN = 70MHz で SNR = 70.2dBFS、SFDR = 87dBc
  • 超低消費電力
    • 125MSPS で 116mW/Ch
  • チャネル分離:105dB
  • ディザおよびチョッパを内蔵
  • マルチチップの同期をサポート
  • 14 ビット・バージョンとピン互換
  • パッケージ:VQFN-48 (7mm × 7mm)

ADC322x は線形性が高く、超低消費電力の、デュアル・チャネル、12 ビット、25MSPS~125MSPS A/D コンバータ (ADC) ファミリです。これらのデバイスは、入力信号の周波数が高く、広いダイナミック・レンジという要件が課された、条件の厳しいアプリケーションを想定して特に設計されています。入力クロック分周器を備えているためシステム・クロック・アーキテクチャを柔軟に設計でき、SYSREF 入力を使用することでシステムを完全に同期させることができます。ADC322x ファミリは、インターフェイスの配線数を減らすためにシリアル LVDS (Low Voltage Differential Signaling) をサポートしているため、システムの集積度を高めることができます。シリアル LVDS インターフェイスは 2 線式 (各 ADC データをシリアル化し 2 対の LVDS に出力) です。オプションとして、1 線式のシリアル LVDS インターフェイスも使用できます。内蔵のフェーズ・ロック・ループ (PLL) は、入力された ADC サンプリング・クロックを逓倍して、各チャネルの 12 ビットのデータをシリアル化するため使用されるビット・クロックを生成します。シリアル・データ・ストリームに加え、フレームとビット・クロックも LVDS 出力として送信されます。

ADC322x は線形性が高く、超低消費電力の、デュアル・チャネル、12 ビット、25MSPS~125MSPS A/D コンバータ (ADC) ファミリです。これらのデバイスは、入力信号の周波数が高く、広いダイナミック・レンジという要件が課された、条件の厳しいアプリケーションを想定して特に設計されています。入力クロック分周器を備えているためシステム・クロック・アーキテクチャを柔軟に設計でき、SYSREF 入力を使用することでシステムを完全に同期させることができます。ADC322x ファミリは、インターフェイスの配線数を減らすためにシリアル LVDS (Low Voltage Differential Signaling) をサポートしているため、システムの集積度を高めることができます。シリアル LVDS インターフェイスは 2 線式 (各 ADC データをシリアル化し 2 対の LVDS に出力) です。オプションとして、1 線式のシリアル LVDS インターフェイスも使用できます。内蔵のフェーズ・ロック・ループ (PLL) は、入力された ADC サンプリング・クロックを逓倍して、各チャネルの 12 ビットのデータをシリアル化するため使用されるビット・クロックを生成します。シリアル・データ・ストリームに加え、フレームとビット・クロックも LVDS 出力として送信されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC322x デュアル・チャネル、12 ビット、25MSPS~125MSPS A/D コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADC3244 IBIS Model

SLAM241.ZIP (31 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian