DATA SHEET
ADC322x デュアル・チャネル、12 ビット、25MSPS~125MSPS A/D コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- デュアル・チャネル
- 12 ビット分解能
- 単一電源:1.8V
- シリアル LVDS インターフェイス (SLVDS)
- 1、2、4 分周が可能な柔軟性の高い入力クロック・バッファ
- fIN = 70MHz で SNR = 70.2dBFS、SFDR = 87dBc
- 超低消費電力
- チャネル分離:105dB
- ディザおよびチョッパを内蔵
- マルチチップの同期をサポート
- 14 ビット・バージョンとピン互換
- パッケージ:VQFN-48 (7mm × 7mm)