TIDA-01187
高速データ・コンバータを使用する LIDAR パルス・タイム・オブ・フライト(ToF)のリファレンス・デザイン
TIDA-01187
概要
高精度で距離を測定するために、タイム・オブ・フライト(ToF)を使用する光学的な手法は、レーザー・セーフティー・スキャナ、レンジ・ファインダー(距離計)、ドローン、ガイダンス・システムなどさまざまなアプリケーションで活用されています。このデザインは、ターゲット識別、サンプリング・レート要件の緩和、簡素化したシグナル・チェーンなど、高速データ・コンバータ・ベースのソリューションにおける利点を詳細に示します。また、このデザインは、光学系、ドライバ、レシーバのフロント・エンド回路や、A/D コンバータ(ADC)、D/A コンバータ(DAC)、信号処理にも対応しています。
特長
- 1.5m ~ 9m の測定距離
- 測定距離の平均誤差は ±6mm 未満で、標準偏差は 3cm 未満
- 5.75W のパルス形式 905nm 近赤外線レーザー・ダイオードとドライバの平均出力電力は 1mW 未満
- レーザー照準とフォト・レシーバに焦点を合わせる光学系
- 125MSPS 15 ビット ADC と 500MSPS 16 ビット DAC のシグナル・チェーン
- DFT ベースの距離推定を使用する、パルス形式の ToF による測定方式
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPY5.PDF (54 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1