過電流レベル | 電源 | ||
---|---|---|---|
IIN (最小値) | IIN (最大値) | V+ | V- |
-0.1A | 1.0A | 3.3V | 0V |
この低消費電力のローサイド双方向電流センシング方法は、2 個のナノパワー ゼロドリフト アンプ (LPV821) と、高精度の電圧リファレンスを内蔵した 1 個のマイクロパワー コンパレータ (TLV3012) を使用しています。この回路は、充電電流とシステム電流を正確に監視する必要があるバッテリ駆動デバイスに適しています。U1 と U2 のゲインは別々に設定できます。
アプリケーション回路に示すように、LPV821 アンプは、互いに逆方向の電流を増幅するために RSENSE の両端に位相差を設けて接続されています。アンプ U1 はシステム (負の) 電流を線形増幅し、アンプ U2 は充電 (正の) 電流を線形増幅します。U2 が正の電流を監視するとき、U1 は出力をグランドへと駆動します。同様に、U1 が負の電流を監視するとき、U2 は出力をグランドへと駆動します。U1 または U2 のいずれかがグランド基準を提供する一方、アンプ出力は抵抗 R7 および R8 により OR 接続されてコンパレータが監視する 1 つの出力電圧を生成します。
レギュレーション済みの電源電圧またはリファレンス電圧がすでにシステム内で使用できる場合、TLV3012 を TLV7031 などのナノパワー コンパレータに置き換えることができます。さらに、充電電流とシステム電流の大きさが等しい場合、アンプ U1 および U2 のゲインを互いに同じに設定できます。アンプのゲインを同じにしても、アンプの出力を OR 接続することで、充電とシステムの両方の電流の過電流条件を 1 つのコンパレータで検出できます。
反転経路
非反転経路
DC シミュレーションの結果 (VOUT_Inv)
テキサス・インスツルメンツ、『携帯電話のバッテリ監視でナノパワー ゼロ ドリフト アンプを使用する利点』、アプリケーション ノート
テキサス・インスツルメンツ、『中立状態のないライト スイッチでの電流センシング』、テクノロジー ブリーフ
テキサス・インスツルメンツ、『GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries』、アプリケーション ブリーフ (英語)
LPV821 | |
---|---|
VS | 1.7V~3.6V |
入力 VCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 1.5µV |
Vos ドリフト | 20nV/°C |
Iq | 650nA/Ch |
Ib | 7pA |
UGBW | 8 kHz |
チャネル数 | 1 |
LPV821 |
TLVx333 | |
---|---|
VS | 1.8V~5.5V |
入力 VCM | レール ツー レール |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 2µV |
Vos ドリフト | 20nV/°C |
Iq | 17µA/Ch |
Ib | 70pA |
UGBW | 350 kHz |
チャネル数 | 1、2、4 |
TLV333 |
All trademarks are the property of their respective owners.