TLV7041

アクティブ

オープン・ドレイン出力、ナノパワー、小型サイズ・コンパレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 3 Vs (max) (V) 6.5 Vs (min) (V) 1.2 Rating Catalog Features Fail-safe, Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.000335 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.002 VICR (max) (V) 6.6 VICR (min) (V) 0
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 3 Vs (max) (V) 6.5 Vs (min) (V) 1.2 Rating Catalog Features Fail-safe, Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 0.000335 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.002 VICR (max) (V) 6.6 VICR (min) (V) 0
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 X2SON (DPW) 5 0.64 mm² 0.8 x 0.8
  • 超小型の X2SON、WSON、WQFN パッケージ
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~6.5V
  • 315nA の静止電源電流
  • 短い伝搬遅延:3µs
  • レール ツー レールの同相入力電圧
  • 内部ヒステリシス
  • プッシュ プル出力 (TLV703x)
  • オープン ドレイン出力 (TLV704x)
  • オーバードライブ入力についても位相反転なし
  • 「S」および「L」の代替ピン配置、最小電源電圧 1.2V
  • –40℃~125℃の動作温度
  • 超小型の X2SON、WSON、WQFN パッケージ
  • 広い電源電圧範囲:1.6V~6.5V
  • 315nA の静止電源電流
  • 短い伝搬遅延:3µs
  • レール ツー レールの同相入力電圧
  • 内部ヒステリシス
  • プッシュ プル出力 (TLV703x)
  • オープン ドレイン出力 (TLV704x)
  • オーバードライブ入力についても位相反転なし
  • 「S」および「L」の代替ピン配置、最小電源電圧 1.2V
  • –40℃~125℃の動作温度

TLV7031/41 (シングル チャネル)、TLV7032/42 (デュアル チャネル)、TLV7034/44 (クワッド チャネル) は、低電圧の nanoPower コンパレータです。これらのデバイスは、超小型リードレス パッケージと、標準の 5 ピン SC70、SOT-23、VSSOP および TSSOP パッケージで供給されるため、スマートフォン、スマートメーター、その他の携帯用またはバッテリ駆動のアプリケーションなど、スペースに制約のある設計に適用可能です。

TLV703x および TLV704x は、速度と電力との両立をうまく実現しており、伝搬遅延は 3µs、静止消費電流は 315nA です。この高速な応答時間と nanoPower との組み合わせを生かして、電力に制約のあるシステムでも、フォルト状況を監視して迅速に応答できます。これらのコンパレータの動作電圧範囲は 1.6V~6.5V であり、3V および 5V のシステムと互換性があります。

また、TLV703x と TLV704x は、オーバードライブ入力に対しても出力位相が反転しないように設計されており、内部ヒステリシスが存在するため、ノイズが多い過酷な環境で、緩やかに変動する入力信号をクリーンなデジタル出力に変換する必要がある場合でも、高精度の電圧監視に使用できます。

TLV703x は、LED の制御または容量性負荷の駆動の際に数ミリアンペアの電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。TLV704x にはオープン ドレインの出力段があり、VCC を超える出力レベルが可能であるため、レベル変換器やバイポーラからシングルエンドへのコンバータに最適です。「S」および「L」オプションは、代替のシングル ピン配置で、最小電源電圧は 1.2 です。

TLV7031/41 (シングル チャネル)、TLV7032/42 (デュアル チャネル)、TLV7034/44 (クワッド チャネル) は、低電圧の nanoPower コンパレータです。これらのデバイスは、超小型リードレス パッケージと、標準の 5 ピン SC70、SOT-23、VSSOP および TSSOP パッケージで供給されるため、スマートフォン、スマートメーター、その他の携帯用またはバッテリ駆動のアプリケーションなど、スペースに制約のある設計に適用可能です。

TLV703x および TLV704x は、速度と電力との両立をうまく実現しており、伝搬遅延は 3µs、静止消費電流は 315nA です。この高速な応答時間と nanoPower との組み合わせを生かして、電力に制約のあるシステムでも、フォルト状況を監視して迅速に応答できます。これらのコンパレータの動作電圧範囲は 1.6V~6.5V であり、3V および 5V のシステムと互換性があります。

また、TLV703x と TLV704x は、オーバードライブ入力に対しても出力位相が反転しないように設計されており、内部ヒステリシスが存在するため、ノイズが多い過酷な環境で、緩やかに変動する入力信号をクリーンなデジタル出力に変換する必要がある場合でも、高精度の電圧監視に使用できます。

TLV703x は、LED の制御または容量性負荷の駆動の際に数ミリアンペアの電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。TLV704x にはオープン ドレインの出力段があり、VCC を超える出力レベルが可能であるため、レベル変換器やバイポーラからシングルエンドへのコンバータに最適です。「S」および「L」オプションは、代替のシングル ピン配置で、最小電源電圧は 1.2 です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV1861 アクティブ オープン ドレイン出力、シングル、ナノパワー、高電圧コンパレータ 40-V upgrade with integrated reverse polarity protection
TLV7041-Q1 アクティブ 車載対応、オープン・ドレイン出力、ナノパワー、コンパレータ Automotive version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV703x および TLV704x 小型、nanoPower、低電圧コンパレータ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2024年 11月 21日
回路設計 低消費電力、双方向電流センシング回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 11月 5日
アプリケーション概要 温度スイッチ回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 4日
アプリケーション概要 GPIO Pins Power Signal Chain in Personal Electronics Running on Li-Ion Batteries 2018年 2月 12日
アプリケーション概要 Headphone Jack Detection in Personal Electronics Using Comparators 2018年 2月 9日
アプリケーション・ノート Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics 2017年 12月 8日
アプリケーション・ノート Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages 2017年 8月 23日
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV7011-2-3-41EVM User’s Guide 2017年 4月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板

SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN)、RTE-16 (WQFN) 。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

Inverting Comparator with Hysteresis Circuit Reference Design (Rev. A)

SLVMCQ0A.TSC (26 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

Non-Inverting Comparator with Hysteresis Circuit Reference Design (Rev. A)

SLVMCR2A.TSC (26 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

PSpice Model for TLV7041

SLVMDD6.ZIP (42 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

PSpice Model for TLV704x

SLVMDH0.ZIP (42 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV7041 TINA-TI Reference Design

SLVMC95.TSC (66 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV7041 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLVMC94A.TSC (15 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TLV7041 Thermal Switch Schematic

SLVMCS1.ZIP (7 KB) - TINA-TI Reference Design
設計ツール

CIRCUIT060076 — ヒステリシスを持つ反転コンパレータ回路

コンパレータは、2 つの異なる信号レベルを区別するために使用されます。一定のスレッショルドを設定している場合、ノイズ、信号の変動、低速で変化する信号が原因で、出力で望ましくない遷移が観測されることがあります。上側と下側のヒステリシス・スレッショルドを設定すると、望ましくない出力遷移を除去できます。この回路例は、反転コンパレータ・アプリケーションに必要なヒステリシスを実現する正帰還抵抗回路の設計の手順を示すものです。
設計ツール

CIRCUIT060078 — ヒステリシスを持つ非反転コンパレータ回路

コンパレータは、2 つの異なる信号レベルを区別するために使用されます。一定のスレッショルドを設定している場合、ノイズ、信号の変動、低速で変化する信号が原因で、出力で望ましくない遷移が観測されることがあります。上側と下側のヒステリシス・スレッショルドを設定すると、望ましくない出力遷移を除去できます。このサンプル回路は、非反転コンパレータ・アプリケーションで希望のヒステリシスを確保するのに必要な正帰還抵抗回路の設計手順を示すことを重視しています。
設計ツール

CIRCUIT060082 — 温度スイッチ回路

この温度スイッチ・ソリューションは、特定の温度を超過したときに (GPIO ピンに) LOW を通知し、条件がデバイスにとってもはや最適または安全ではなくなったことを警告します。この回路には、NTC サーミスタと、非反転形式で構成されたコンパレータが組み込まれています。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
X2SON (DPW) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ