PMP23224
220W アクティブ クランプ フライバック バッテリ チャージャのリファレンス デザイン
PMP23224
概要
このリファレンス デザインは、力率補正 (PFC) フロント エンドを搭載した 220W アクティブ クランプ フライバック バッテリ チャージャを提示します。このデザインは、90V ~ 264V のユニバーサル AC 入力で動作し、6V ~ 22V の VOUT 範囲でバッテリを充電します。
特長
- ユニバーサル入力
- 力率改善 (PFC) フロント エンド
- 高い効率と小さい電力損失
- Class B の伝導型 EMI 試験に合格済み
- 充電電流とバッテリ電圧を設定できるように、CC (定電流) ループと CV (定電圧) ループを分離
- ファンを必要としないパッシブ冷却
出力電圧オプション | PMP23224.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 22 |
Iout (Max) (A) | 10 |
Output Power (W) | 220 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT327.PDF (1895 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBK6.PDF (168 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP23224 Test Report | PDF | HTML | 2023年 5月 31日 |