ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28782

アクティブ

アクティブ クランプ フライバック (ACF) とゼロ電圧スイッチング (ZVS) の各トポロジー向けの高密度フライバック コントローラ

製品詳細

Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features Adaptive burst mode, Integrated Switching bias regulator, Overvoltage protection, Secondary-side regulated, USB C/PD compatible, X-capacitor discharge, Zero voltage switching
Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features Adaptive burst mode, Integrated Switching bias regulator, Overvoltage protection, Secondary-side regulated, USB C/PD compatible, X-capacitor discharge, Zero voltage switching
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • アクティブ・クランプによるリーケージ・インダクタンス・エネルギーの回復

  • 適応型制御による高速ゼロ電圧スイッチング (ZVS) トラッキングとデッドタイム最適化

  • 内蔵スイッチング・バイアス・レギュレータが 1 つの補助巻線で USB Type-C PD の広い出力電圧範囲をサポート
  • 過渡応答も可聴ノイズも犠牲にしない EMI 周波数ディザリング
  • デジタル・アイソレータと GaN ドライバのためのダイナミック・バイアス・パワー・マネージメント
  • プログラム可能な適応型バースト・モード (ABM) (内部補償付き)
  • X キャパシタ (X-cap) のアクティブ放電
  • 過熱、過電圧、出力短絡、過電流、過電力、ピン・フォルト保護機能
  • 高速ラッチ・リセット機能による自動復帰およびグループ・ラッチ・フォルト・オプション

  • 4 x 4mm の 24 ピン QFN パッケージ

  • アクティブ・クランプによるリーケージ・インダクタンス・エネルギーの回復

  • 適応型制御による高速ゼロ電圧スイッチング (ZVS) トラッキングとデッドタイム最適化

  • 内蔵スイッチング・バイアス・レギュレータが 1 つの補助巻線で USB Type-C PD の広い出力電圧範囲をサポート
  • 過渡応答も可聴ノイズも犠牲にしない EMI 周波数ディザリング
  • デジタル・アイソレータと GaN ドライバのためのダイナミック・バイアス・パワー・マネージメント
  • プログラム可能な適応型バースト・モード (ABM) (内部補償付き)
  • X キャパシタ (X-cap) のアクティブ放電
  • 過熱、過電圧、出力短絡、過電流、過電力、ピン・フォルト保護機能
  • 高速ラッチ・リセット機能による自動復帰およびグループ・ラッチ・フォルト・オプション

  • 4 x 4mm の 24 ピン QFN パッケージ

UCC28782 は USB Type C™ PD アプリケーション向け高密度アクティブ・クランプ・フライバック (ACF) コントローラであり、リーケージ・インダクタンス・エネルギーの回復と適応型 ZVS トラッキングにより、負荷範囲全体にわたって 93% を超える効率を実現できます。

最大周波数が 1.5MHz と高いため、磁気部品を最小化できます。周波数ディザリングは EMI マージンの改善に役立ちます。UCC28782 は、Si または GaN MOSFET 用ゲート駆動を最適化するためのダイナミック・バイアス・パワー・マネージメント機能も内蔵しています。

適応型バースト・モード (ABM) とロー・パワー・モード (LPM) の組み合わせとスタンバイ・パワー・モード (SBP) は、リップルと可聴ノイズを低減しながら軽負荷時の効率を高めるように協調して動作します。

UCC28782 は、電源が切り離された際に入力の残留電圧を放電するための X-Cap 放電機能も内蔵しています。

UCC28782 は複数の保護モードを備えており、アプリケーションの要求に応じて再試行またはラッチオフ応答を選択できます。デバイス比較表を参照してください。

UCC28782 は USB Type C™ PD アプリケーション向け高密度アクティブ・クランプ・フライバック (ACF) コントローラであり、リーケージ・インダクタンス・エネルギーの回復と適応型 ZVS トラッキングにより、負荷範囲全体にわたって 93% を超える効率を実現できます。

最大周波数が 1.5MHz と高いため、磁気部品を最小化できます。周波数ディザリングは EMI マージンの改善に役立ちます。UCC28782 は、Si または GaN MOSFET 用ゲート駆動を最適化するためのダイナミック・バイアス・パワー・マネージメント機能も内蔵しています。

適応型バースト・モード (ABM) とロー・パワー・モード (LPM) の組み合わせとスタンバイ・パワー・モード (SBP) は、リップルと可聴ノイズを低減しながら軽負荷時の効率を高めるように協調して動作します。

UCC28782 は、電源が切り離された際に入力の残留電圧を放電するための X-Cap 放電機能も内蔵しています。

UCC28782 は複数の保護モードを備えており、アプリケーションの要求に応じて再試行またはラッチオフ応答を選択できます。デバイス比較表を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 UCG28826 アクティブ GaN 内蔵、自己バイアス、高周波 QR (疑似共振) フライバック コンバータ (65W) Integrated GaN FET with quasi-resonant operation

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28782 EMI ディザリング、X-Cap 放電、バイアス・パワー・マネージメント機能を搭載した高密度のアクティブ・クランプ・フライバック・コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 7月 28日
技術記事 非散逸クランプでフライバック効率を改善する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 2日
技術記事 如何以非耗散箝位提升返馳效率 PDF | HTML 2024年 3月 13日
技術記事 비방출 클램프로 플라이백 효율성을 개선하는 방법 PDF | HTML 2024年 3月 13日
アプリケーション・ノート Enabling Small-Form-Factor AC/DC Adapters With use of Integrated GaN Technology PDF | HTML 2023年 3月 27日
アプリケーション概要 Flyback Selection Guide PDF | HTML 2022年 6月 23日
アプリケーション・ノート UCC28782 Practical Design Guidelines PDF | HTML 2021年 10月 15日
アプリケーション・ノート UCC28782 System Bring Up Guideline and Common Issues PDF | HTML 2021年 9月 29日
Analog Design Journal Transformer structures that achieve low EMI with low- and high-side rectifiers 2020年 9月 22日
証明書 UCC28782EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 6月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28782EVM-030 — UCC28782 GaN ハーフブリッジである LMG2610 を内蔵、65W USB Type-C PD 向け、アクティブ クランプ フライバック コンバータの評価基板 (EVM)

UCC28782EVM-030 は UCC28782 アクティブ クランプ フライバック コントローラを使用して、65W USB Type-C™ Power Delivery (PD) オフライン アダプタ向けの高効率で高密度の回路を提示します。入力は、90Vac ~ 264Vac のユニバーサル範囲に対応し、単一出力は 5V、9V、15V のいずれかに設定でき、どの場合も最大 3A を供給できます。また、20V で最大 3.25A を供給することもできますが、この場合は USB PD インターフェイス コントローラによる制御が可能です。公称 250kHz (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC28782 SIMPLIS Model with 65W GaN ACF

SLUM740.ZIP (617 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

SLURAZ0 UCC28782 Design Calculator Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP23146 — サーバーの補助電源向け、GaN 搭載、45W、電力密度の高いアクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 45kW アクティブ クランプ フライバック (ACF) です。この電源は、サーバーとテレコムの電源ユニット (PSU) に補助電力を供給する設計を採用しています。UCC28782 ACF コントローラと LMG2610 GaN ハーフ ブリッジを採用し、UCC24612 との組み合わせで同期整流を行う平面トランスを駆動します。この補助電源は、PFC (力率補正) バス電圧を入力として使用して動作する設計を採用しており、3.7A を供給できる絶縁型 12V 出力と、最大 400mA を供給できる非絶縁型 18V (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23224 — 220W アクティブ クランプ フライバック バッテリ チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、力率補正 (PFC) フロント エンドを搭載した 220W アクティブ クランプ フライバック バッテリ チャージャを提示します。このデザインは、90V ~ 264V のユニバーサル AC 入力で動作し、6V ~ 22V の VOUT 範囲でバッテリを充電します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22244 — 60W、GaN 搭載、USB Type-C® 高密度アクティブ クランプ フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、115VAC 入力に対応する、USB Type-C アプリケーション向けの高密度 60W 電源であり、アクティブ クランプ フライバック コントローラである UCC28782、統合型 GaN ハーフブリッジである LMG2610、同期整流器ドライバである UCC24612 を採用しています。最大電力定格は、20V 出力または 15V 出力の場合は 60W、9V 出力の場合は 54W、5V 出力の場合は 30W です。このデザインは、94.8% のピーク効率に達します。このデザインのサイズは、1.5 インチ x 3.35 インチ x 1 インチ (37.5mm x (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22322 — 65W USB Type-C® ZVS フライバックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、低コスト、高密度の USB アダプタであり、アクティブ クランプ フライバック コントローラである UCC28782 と絶縁型ドライバである UCC5304 を、ZVS (ゼロ電圧スイッチング) フライバック トポロジで使用しています。最大電力定格は 20V 出力時に 65W ですが、20V/15V/9V/5V の各出力電圧で 3A を供給するように調整することも可能です。このデザインは、93.4% のピーク効率に達します。平均効率とスタンバイ消費電力のレベルは、DoE level VI と CoC Tier 2 (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian