TIDA-050063

高電圧ソリッドステート・リレー (半導体リレー) 向け、アクティブ型事前充電 (プリチャージ) のリファレンス・デザイン

TIDA-050063

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインでは、ハイブリッド電気自動車 (HEV) と電気自動車 (EV) 向けに大規模な DC リンク・コンデンサを事前充電する革新的な回路トポロジを紹介します。このリファレンス・デザインは、マイコンを必要とせず、5V 単電源で動作するシステムを採用しています。このリファレンス・デザインは、TPSI3052-Q1 を使用して、5kVRMS の強化絶縁定格を実現しています。TPSI3052-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート・トランスを内蔵しています。その結果、個別の絶縁型バイアス電源が不要になります。加えて、TPSI3052-Q1 デバイスは、電流を監視する目的で、高電圧 (HV) 側にある外部回路に電力を供給することができます。このリファレンス・デザインは、最大 800V のシステムをサポートし、最大 4AAVG の充電電流で、最大 2mF の負荷容量を充電することができます。

特長
  • 5kVRMS 強化絶縁
  • 絶縁型 2 次電源は不要
  • 最大入出力電圧 800V
  • 最大充電電流 4AAVG/8APK (平均値とピーク値)
  • 400ms の短時間で 2mF のコンデンサを最大 800V に充電可能 (Q = CV、Q = It により、2mF x 800V = 4A x 400ms)
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU882A.PDF (1069 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMB87.PDF (274 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMB88.PDF (155 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMB89.PDF (200 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMB91.ZIP (2263 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGC7.ZIP (1598 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMB90.PDF (595 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

TLV7011プッシュプル出力、低消費電力、小型サイズ・コンパレータ

データシート: PDF | HTML
ソリッドステート・リレー (半導体リレー)

TPSI3050-Q1車載対応、10V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ・ドライバ

データシート: PDF | HTML
ソリッドステート・リレー (半導体リレー)

TPSI3052-Q1車載対応、15V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ・ドライバ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC27517A-Q1車載、5V UVLO 搭載、デュアル入力構造、4A/4A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

計算ツール

ACTIVE-PRECHARGE-CALC Active precharge reference design (TIDA-050063) calculator tool

Spreadsheet calculator to help select component values for active precharge design based on customer requirements.
サポートされている製品とハードウェア

サポートされている製品とハードウェア

製品
ソリッドステート・リレー (半導体リレー)
TPSI3052 15V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ・ドライバ TPSI3052-Q1 車載対応、15V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ・ドライバ TPSI3050 10V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ・ドライバ TPSI3050-Q1 車載対応、10V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ・ドライバ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 高電圧ソリッドステート・リレー・アクティブ・プリチャージのリファレン ス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ