ホーム パワー マネージメント ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI3052-Q1

アクティブ

車載対応、15V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSI3100-Q1 アクティブ 車載、17V ゲート電圧の供給が可能、デュアル絶縁型コンパレータ搭載、強化絶縁型スイッチ ドライバ 17V gate drive with fault feedback

製品詳細

FET External Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 48 Supply voltage (min) (V) 3 Rating Automotive Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Gate drive voltage (V) 15 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000
FET External Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 48 Supply voltage (min) (V) 3 Rating Automotive Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Gate drive voltage (V) 15 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000
SO-MOD (DWZ) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 絶縁型二次電源は不要
  • 外部パワー トランジスタまたは SCR を駆動
  • 5kVRMS 強化基本絶縁
  • 1.5/3A ピークのソースおよびシンク電流の 15V ゲート ドライブ
  • 外部補助回路に対して最大 50mW の電力を供給
  • AC または DC スイッチングをサポート
  • 2 線式または 3 線式モードをサポート
  • 7 レベルの電力伝送、抵抗が選択可能
  • 機能安全対応
  • 車載アプリケーション用に AEC Q-100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40~+125℃、TA
  • 安全関連認証
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)
  • 長い絶縁寿命
    • 1.2kVRMS または 1700VDC で 30 年以上
    • 1.7kVRMS または 2400VDC で 15 年以上
  • 絶縁型二次電源は不要
  • 外部パワー トランジスタまたは SCR を駆動
  • 5kVRMS 強化基本絶縁
  • 1.5/3A ピークのソースおよびシンク電流の 15V ゲート ドライブ
  • 外部補助回路に対して最大 50mW の電力を供給
  • AC または DC スイッチングをサポート
  • 2 線式または 3 線式モードをサポート
  • 7 レベルの電力伝送、抵抗が選択可能
  • 機能安全対応
  • 車載アプリケーション用に AEC Q-100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40~+125℃、TA
  • 安全関連認証
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)
  • 長い絶縁寿命
    • 1.2kVRMS または 1700VDC で 30 年以上
    • 1.7kVRMS または 2400VDC で 15 年以上

TPSI3052-Q1 は、統合型の絶縁スイッチ ドライバで、外部パワー スイッチと組み合わせることにより、完全な絶縁型ソリッド ステート リレー (SSR) を形成します。公称ゲート駆動電圧 15V で、1.5/3.0A ピークのソースおよびシンク電流という性能を備えているので、さまざまな外部パワー スイッチを選択して、幅広いアプリケーションに対応できます。TPSI3052-Q1 は、1 次側から供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成するので、絶縁型の 2 次側電源バイアスは不要です。さらに、TPSI3052-Q1 は、各種のアプリケーションのニーズに対応する外部のサポート回路に電力を供給することもできます。

TPSI3052-Q1 は、必要な入力ピンの数によって 2 つの動作モードをサポートしています。2 線式モードでは、通常は機械式リレーの駆動に使用され、スイッチの制御に必要なピンは 2 本のみで、6.5V ~ 48V の幅広い電圧範囲で動作できます。3 線式モードでは、3V ~ 5.5V の主電源が外部から供給され、スイッチは個別のイネーブルによって制御されます。TPSI3052S-Q1 は、スイッチの制御方式として、3 線式モードのみで利用可能なワンショット イネーブルを備えています。この機能は、通常は電流パルス 1 つだけでトリガできる SCR の駆動に便利です。

2 次側は、15V の安定化されたフローティング電源レールを提供し、2 次側バイアス電源を必要とせずに各種パワー スイッチを駆動します。このアプリケーションは、DC アプリケーション用のシングル パワー スイッチ、または AC アプリケーション用のデュアル双方向パワー スイッチ、および各種 SCR を駆動できます。TPSI3052-Q1 の内蔵絶縁保護は堅牢で、従来の機械式リレーやフォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。

TPSI3052-Q1 の電力伝送は、PXFR ピンと VSSP の間の外付け抵抗を使って、7 つの電力レベル設定のいずれかを選択することにより調整します。この操作により、アプリケーションのニーズに応じて、2 次側の供給電力と消費電力とのトレードオフが可能になります。

TPSI3052-Q1 は、統合型の絶縁スイッチ ドライバで、外部パワー スイッチと組み合わせることにより、完全な絶縁型ソリッド ステート リレー (SSR) を形成します。公称ゲート駆動電圧 15V で、1.5/3.0A ピークのソースおよびシンク電流という性能を備えているので、さまざまな外部パワー スイッチを選択して、幅広いアプリケーションに対応できます。TPSI3052-Q1 は、1 次側から供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成するので、絶縁型の 2 次側電源バイアスは不要です。さらに、TPSI3052-Q1 は、各種のアプリケーションのニーズに対応する外部のサポート回路に電力を供給することもできます。

TPSI3052-Q1 は、必要な入力ピンの数によって 2 つの動作モードをサポートしています。2 線式モードでは、通常は機械式リレーの駆動に使用され、スイッチの制御に必要なピンは 2 本のみで、6.5V ~ 48V の幅広い電圧範囲で動作できます。3 線式モードでは、3V ~ 5.5V の主電源が外部から供給され、スイッチは個別のイネーブルによって制御されます。TPSI3052S-Q1 は、スイッチの制御方式として、3 線式モードのみで利用可能なワンショット イネーブルを備えています。この機能は、通常は電流パルス 1 つだけでトリガできる SCR の駆動に便利です。

2 次側は、15V の安定化されたフローティング電源レールを提供し、2 次側バイアス電源を必要とせずに各種パワー スイッチを駆動します。このアプリケーションは、DC アプリケーション用のシングル パワー スイッチ、または AC アプリケーション用のデュアル双方向パワー スイッチ、および各種 SCR を駆動できます。TPSI3052-Q1 の内蔵絶縁保護は堅牢で、従来の機械式リレーやフォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。

TPSI3052-Q1 の電力伝送は、PXFR ピンと VSSP の間の外付け抵抗を使って、7 つの電力レベル設定のいずれかを選択することにより調整します。この操作により、アプリケーションのニーズに応じて、2 次側の供給電力と消費電力とのトレードオフが可能になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPSI3050-Q1 アクティブ 車載対応、10V ゲート電源内蔵、強化絶縁型スイッチ ドライバ Automotive 10-V gate supply is available.
TPSI3052 アクティブ 15V ゲート電源内蔵、絶縁型スイッチ ドライバ Industrial 3k-V isolation switch driver is available.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSI3052-Q1 15V ゲート電源内蔵、 車載用強化 絶縁型スイッチ ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 12日
技術記事 高電圧 DC-link コンデンサのアクティブ プリチャージ回路の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 28日
技術記事 高電壓 DC-link 電容器主動預充電電路設計 PDF | HTML 2025年 8月 28日
技術記事 고전압 DC 링크 커패시터 능동 사전 충전 회로 설계하기 PDF | HTML 2025年 8月 28日
アプリケーション・ノート Basics of Solid-State Relays PDF | HTML 2024年 7月 24日
機能安全情報 TPSI3052-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
製品概要 When to use SSR or Isolated Gate Driver PDF | HTML 2022年 8月 4日
技術記事 How to design high-voltage systems with higher reliability while reducing solution PDF | HTML 2022年 6月 8日
技術記事 How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid PDF | HTML 2022年 5月 9日
ユーザー・ガイド TPSI3052Q1EVM Automotive Reinforced Isolated Switch Driver PDF | HTML 2022年 5月 4日
アプリケーション・ノート Cascoding Two TPSI3050 Isolated Switch Drivers to Increase Gate Drive Voltage PDF | HTML 2022年 4月 7日
証明書 TPSI3052Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 2月 25日
設計ガイド 半導体リレー (ソリッド・ステート・リレー) 向けゼロクロス・スイッチングのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 1月 26日
設計ガイド 半導体リレー (ソリッド・ステート・リレー) 向け、過電流保護と過熱保護機能のリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 1月 24日
アプリケーション概要 Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems PDF | HTML 2021年 12月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSI3052Q1EVM — TPSI3052-Q1 評価基板、絶縁強化および 15V ゲート ドライブ

TPSI3052Q1EVM は、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを実装した 2 層基板であり、TPSI3052-Q1 デバイスの機能を包括的に評価できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPSI3052-Q1 and TPSI3052 PSpice Transient Model (DWZ Package, Standard Enable) (Rev. E)

SLVMDV1E.ZIP (40 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPSI3052S-Q1 and TPSI3052S PSpice Transient Model (DWZ Package, One-Shot Enable) (Rev. E)

SLVMDV0E.ZIP (39 KB) - PSpice Model
計算ツール

ACTIVE-PRECHARGE-CALC Active precharge reference design (TIDA-050063) calculator tool

Spreadsheet calculator to help select component values for active precharge design based on customer requirements.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLVRBI9 TPSI305x Design Calculator

This calculator may be used to estimate the power transfer and associated startup time and maximum switching frequency possible of the TPSI305x family of devices given various user inputs.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-050063 — 高電圧ソリッドステート リレー (半導体リレー) 向け、アクティブ型事前充電 (プリチャージ) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、ハイブリッド電気自動車 (HEV) と電気自動車 (EV) 向けに大規模な DC リンク コンデンサを事前充電する革新的な回路トポロジを紹介します。このリファレンス デザインは、マイコンを必要とせず、5V 単電源で動作できるシステムを採用しています。このリファレンス デザインは、TPSI3052-Q1 を使用して、5kVRMS の強化絶縁定格を実現しています。TPSI3052-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050059 — ソリッド ステート リレー (半導体リレー) 向け、過電流と過熱保護のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、半導体リレーに関連する過電流保護と過熱保護の実現方法を提示します。このリファレンス デザインは、 TPSI3050-Q1 5kVRMS 強化絶縁型スイッチ ドライバを採用しています。TPSI3050-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート トランスを内蔵しています。その結果、絶縁型バイアス電源が不要になります。加えて、TPSI3050-Q1 デバイスは、高電圧 (HV) 側にある外部回路に電力を供給できます。このリファレンス デザインは、最大 4A の負荷条件で、最大 500VDC または 350VAC (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050058 — 半導体リレー向けゼロクロス スイッチングのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、半導体リレーを使用してゼロクロス スイッチング (ZCS) を実現する方法を提示します。このリファレンス デザインは、TPSI3050-Q1 絶縁型スイッチ ドライバを採用しています。TPSI3050-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート トランスを内蔵しています。その結果、絶縁型バイアス電源が不要になります。また、 TPSI3050-Q1 デバイスは、高電圧 (HV) 側にある外部回路に補助電流 (IAUX) を供給できます。ZCS (ゼロ電流スイッチング) を実現すると同時に、低電圧 (LV) と HV (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWZ) 8 Ultra Librarian