TIDA-050058
半導体リレー向けゼロクロス・スイッチングのリファレンス・デザイン
TIDA-050058
概要
このリファレンス・デザインは、半導体リレーを使用してゼロクロス・スイッチング (ZCS) を実現する方法を提示します。このリファレンス・デザインは、TPSI3050-Q1 絶縁型スイッチ・ドライバを採用しています。TPSI3050-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート・トランスを内蔵しています。その結果、絶縁型バイアス電源が不要になります。また、TPSI3050-Q1 デバイスは、高電圧 (HV) 側にある外部回路に補助電流 (IAUX) を供給できます。ZCS (ゼロ電流スイッチング) を実現すると同時に、低電圧 (LV) と HV 側の間で信号の電気的絶縁を維持します。このリファレンス・デザインは、110VRMS、60Hz の AC 電源を使用し、12V、遅延時間 200μs の ZCS を実現しています。
特長
- 絶縁型二次電源は不要
- 5kVRMS 強化絶縁
- 500VDC/350VRMS の負荷、最大 4A
- ゼロ電圧スイッチング (ZVS)
- 半導体リレー (SSR) ソリューション
- 4μs 未満の即時負荷接続解除
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMAF3.PDF (155 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
D タイプ・フリップ・フロップ
SN74HCS72-Q1 — 車載対応、クリア / プリセット機能搭載、シュミット・トリガ入力採用、デュアル、D タイプ、ネガティブ・エッジ (立ち下がり) トリガ・フリップ・フロップ
データシート: PDF | HTML開発を始める
計算ツール
This calculator may be used to estimate the power transfer and associated startup time and maximum switching frequency possible of the TPSI305x family of devices given various user inputs.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2