ホーム ロジックと電圧変換 フリップ・フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ・フリップ・フロップ

SN74HCS72-Q1

アクティブ

車載対応、クリア / プリセット機能搭載、シュミット・トリガ入力採用、デュアル、D タイプ、ネガティブ・エッジ (立ち下がり) トリガ・フリップ・フロップ

製品詳細

Number of channels 2 Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 45 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 45 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: -40°C~+125°C、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 広い動作電圧範囲: 2V~6V
  • シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力信号に対応
  • 低消費電力
    • ICC:100nA (標準値)
    • 入力リーク電流:±100nA (標準値)
  • 5V で ±7.8mA の出力駆動能力
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1: -40°C~+125°C、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 広い動作電圧範囲: 2V~6V
  • シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力信号に対応
  • 低消費電力
    • ICC:100nA (標準値)
    • 入力リーク電流:±100nA (標準値)
  • 5V で ±7.8mA の出力駆動能力

このデバイスには、2 つの独立した D タイプ負エッジ・トリガ・フリップ・フロップが含まれています。すべての入力はシュミット・トリガを備えているため、低速またはノイズの多い入力信号にも対応できます。プリセット (PRE) 入力が Low レベルのとき、出力は High になります。クリア (CLR) 入力が Low レベルのとき、出力は Low にリセットされます。プリセット機能とクリア機能は非同期であり、他方の入力レベルとは無関係です。PRECLR が非アクティブ (High) の場合、セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力のデータは、クロック (CLK) パルスの負方向エッジで出力 (Q、Q) に転送されます。ホールド時間が経過した後、データ (D) 入力のデータは、出力 (Q、Q) のレベルに影響を及ぼさずに変化させることができます。

このデバイスには、2 つの独立した D タイプ負エッジ・トリガ・フリップ・フロップが含まれています。すべての入力はシュミット・トリガを備えているため、低速またはノイズの多い入力信号にも対応できます。プリセット (PRE) 入力が Low レベルのとき、出力は High になります。クリア (CLR) 入力が Low レベルのとき、出力は Low にリセットされます。プリセット機能とクリア機能は非同期であり、他方の入力レベルとは無関係です。PRECLR が非アクティブ (High) の場合、セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力のデータは、クロック (CLK) パルスの負方向エッジで出力 (Q、Q) に転送されます。ホールド時間が経過した後、データ (D) 入力のデータは、出力 (Q、Q) のレベルに影響を及ぼさずに変化させることができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74LVC74A-Q1 アクティブ 車載、クリアとプリセット搭載、デュアル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ Larger voltage range (1.65V to 5.5V), shorter average propagation delay (5.5ns), higher average drive strength (24mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74HCS72-Q1 車載認定済み、クリア/プリセット機能搭載、シュミット・トリガ入力、デュアル D タイプ負エッジ・トリガ・フリップ・フロップ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 10月 24日
アプリケーション概要 Save Power with Negative-Edge-Triggered Flip-flops in Automotive CAN Application 2019年 12月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN74HCS72-Q1 IBIS Model

SNLM236.ZIP (51 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-050058 — 半導体リレー向けゼロクロス・スイッチングのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、半導体リレーを使用してゼロクロス・スイッチング (ZCS) を実現する方法を提示します。このリファレンス・デザインは、TPSI3050-Q1 絶縁型スイッチ・ドライバを採用しています。TPSI3050-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート・トランスを内蔵しています。その結果、絶縁型バイアス電源が不要になります。また、TPSI3050-Q1 デバイスは、高電圧 (HV) 側にある外部回路に補助電流 (IAUX) を供給できます。ZCS (ゼロ電流スイッチング) を実現すると同時に、低電圧 (LV) と HV (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ