ホーム パワー マネージメント ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI3050M

アクティブ

拡張温度範囲対応、10V ゲート電源内蔵の絶縁型スイッチドライバ

製品詳細

FET External Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 48 Supply voltage (min) (V) 3 Rating Catalog Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Features Inductive isolation Gate drive voltage (V) 10 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -55 to 125 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5850 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1414
FET External Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 48 Supply voltage (min) (V) 3 Rating Catalog Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Features Inductive isolation Gate drive voltage (V) 10 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -55 to 125 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 5850 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1414
SO-MOD (DWZ) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 絶縁型二次電源は不要
  • 外部パワー トランジスタまたは SCR を駆動
  • 5kVRMS 強化基本絶縁
  • 1.5/2.5A ピークのソースおよびシンク電流の 10V ゲート ドライブ
  • 外部補助回路に対して最大 50mW の電力を供給
  • AC または DC スイッチングをサポート
  • 2 線式または 3 線式モードをサポート
  • 7 レベルの電力伝送、抵抗が選択可能
  • 機能安全対応
  • 周囲温度範囲:-55℃ ~125℃
  • 安全関連認証
    • 予定:DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
    • 予定:UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)
  • 絶縁型二次電源は不要
  • 外部パワー トランジスタまたは SCR を駆動
  • 5kVRMS 強化基本絶縁
  • 1.5/2.5A ピークのソースおよびシンク電流の 10V ゲート ドライブ
  • 外部補助回路に対して最大 50mW の電力を供給
  • AC または DC スイッチングをサポート
  • 2 線式または 3 線式モードをサポート
  • 7 レベルの電力伝送、抵抗が選択可能
  • 機能安全対応
  • 周囲温度範囲:-55℃ ~125℃
  • 安全関連認証
    • 予定:DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
    • 予定:UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5kVRMS (1 分間)

TPSI3050M は、統合型の絶縁スイッチ ドライバで、外部パワー スイッチと組み合わせることにより、完全な絶縁型ソリッド ステート リレー (SSR) を形成します。公称ゲート駆動電圧 10V で、1.5/3.0A ピークのソースおよびシンク電流という性能を備えているため、さまざまな外部パワー スイッチを選択して、幅広いアプリケーションに対応できます。TPSI3050M は、1 次側から供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成するので、絶縁型の 2 次側電源バイアスは不要です。さらに、TPSI3050M は、各種のアプリケーションのニーズに対応する外部のサポート回路に電力を供給することもできます。

TPSI3050M は、必要な入力ピンの数によって 2 つの動作モードをサポートしています。2 線式モードは、通常は機械式リレーの駆動に使用され、スイッチの制御に必要なピンは 2 本のみで、6.5V ~ 48Vの幅広い電圧範囲で動作できます。3 線式モードでは、3V ~ 5.5V の主電源が外部から供給され、スイッチは個別のイネーブルによって制御されます。

2 次側は、10V の安定化されたフローティング電源レールを提供し、2 次側バイアス電源を必要とせずに各種パワー スイッチを駆動します。このアプリケーションは、DC アプリケーション用のシングル パワー スイッチ、または AC アプリケーション用のデュアル バック ツー バック パワー スイッチ、および各種 SCR を駆動できます。TPSI3050M の内蔵絶縁保護は、非常に堅牢で、従来の機械式リレーやフォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。

TPSI3050M の電力伝送は、PXFR ピンと VSSP の間の外付け抵抗を使って、7 つの電力レベル設定のいずれかを選択することにより調整できます。この操作により、アプリケーションのニーズに応じて、2 次側の供給電力と消費電力とのトレードオフが可能になります。

TPSI3050M は、統合型の絶縁スイッチ ドライバで、外部パワー スイッチと組み合わせることにより、完全な絶縁型ソリッド ステート リレー (SSR) を形成します。公称ゲート駆動電圧 10V で、1.5/3.0A ピークのソースおよびシンク電流という性能を備えているため、さまざまな外部パワー スイッチを選択して、幅広いアプリケーションに対応できます。TPSI3050M は、1 次側から供給された電源によって独自の 2 次バイアス電源を生成するので、絶縁型の 2 次側電源バイアスは不要です。さらに、TPSI3050M は、各種のアプリケーションのニーズに対応する外部のサポート回路に電力を供給することもできます。

TPSI3050M は、必要な入力ピンの数によって 2 つの動作モードをサポートしています。2 線式モードは、通常は機械式リレーの駆動に使用され、スイッチの制御に必要なピンは 2 本のみで、6.5V ~ 48Vの幅広い電圧範囲で動作できます。3 線式モードでは、3V ~ 5.5V の主電源が外部から供給され、スイッチは個別のイネーブルによって制御されます。

2 次側は、10V の安定化されたフローティング電源レールを提供し、2 次側バイアス電源を必要とせずに各種パワー スイッチを駆動します。このアプリケーションは、DC アプリケーション用のシングル パワー スイッチ、または AC アプリケーション用のデュアル バック ツー バック パワー スイッチ、および各種 SCR を駆動できます。TPSI3050M の内蔵絶縁保護は、非常に堅牢で、従来の機械式リレーやフォトカプラに比べて高信頼性、低消費電力で、温度範囲が広くなっています。

TPSI3050M の電力伝送は、PXFR ピンと VSSP の間の外付け抵抗を使って、7 つの電力レベル設定のいずれかを選択することにより調整できます。この操作により、アプリケーションのニーズに応じて、2 次側の供給電力と消費電力とのトレードオフが可能になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSI3050M 10V ゲート ドライブとバイアス電源内蔵、拡張温度範囲対応、強化絶縁型スイッチ ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 3月 25日
機能安全情報 TPSI3050M Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2025年 3月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSI3050Q1EVM — TPSI3050-Q1 強化絶縁、車載用負荷スイッチ ドライバの評価基板

TPSI3050Q1EVM 評価基板を使用すると、設計者やアプリケーションが、複数のアプリケーションにおけるデバイスの性能を評価できます。この評価基板は、FET 駆動中の絶縁型スイッチ ドライバの性能を提示することを重視しています。 
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

SLVRBI9 TPSI305x Design Calculator

This calculator may be used to estimate the power transfer and associated startup time and maximum switching frequency possible of the TPSI305x family of devices given various user inputs.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWZ) 8 Ultra Librarian