LMV716
- (Typical Values, V+ = 3.3V, TA = 25°C, unless Otherwise Specified)
- Input Noise Voltage 12.8 nV/√Hz
- Input Bias Current 0.6 pA
- Offset Voltage 1.6 mV
- CMRR 80 dB
- Open Loop Gain 122 dB
- Rail-to-Rail Output
- GBW 5 MHz
- Slew Rate 5.8 V/µs
- Supply Current 1.6 mA
- Supply Voltage Range 2.7V to 5V
- Operating Temperature −40°C to 85°C
- 8-pin VSSOP Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMV716 is a dual operational amplifier with both low supply voltage and low supply current, making it ideal for portable applications. The LMV716 CMOS input stage drives the IBIAS current down to 0.6 pA; this coupled with the low noise voltage of 12.8 nV/√Hz makes the LMV716 perfect for applications requiring active filters, transimpedance amplifiers, and HDD vibration cancellation circuitry.
Along with great noise sensitivity, small signal applications will benefit from the large gain bandwidth of 5 MHz coupled with the minimal supply current of 1.6 mA and a slew rate of 5.8 V/μs.
The LMV716 provides rail-to-rail output swing into heavy loads. The input common-mode voltage range includes ground, which is ideal for ground sensing applications.
The LMV716 has a supply voltage spanning 2.7V to 5V and is offered in an 8-pin VSSOP package that functions across the wide temperature range of −40°C to 85°C. This small package makes it possible to place the LMV716 next to sensors, thus reducing external noise pickup.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMV716 5 MHz, Low Noise, RRO, Dual Operational Amplifier with CMOS Input データシート (Rev. B) | 2013年 3月 22日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点