TLV1391

アクティブ

オープン・コレクタ出力、シングル差動コンパレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.18 Vs (max) (V) 7 Vs (min) (V) 2 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.08 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 250 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.18 Vs (max) (V) 7 Vs (min) (V) 2 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.08 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 250 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 0
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Low-Voltage and Single-Supply Operation VCC = 2 V to 7 V
  • Common-Mode Voltage Range Includes Ground
  • Fast Response Time . . . 0.7 µs Typ
  • Low Supply Current ...80 µA Typ and 150 µA Max
  • Fully Specified at 3-V and 5-V Supply Voltages

  • Low-Voltage and Single-Supply Operation VCC = 2 V to 7 V
  • Common-Mode Voltage Range Includes Ground
  • Fast Response Time . . . 0.7 µs Typ
  • Low Supply Current ...80 µA Typ and 150 µA Max
  • Fully Specified at 3-V and 5-V Supply Voltages

The TLV1391 is a differential comparator built using a Texas Instruments low-voltage, high-speed bipolar process. These devices have been developed specifically for low-voltage, single-supply applications. Their enhanced performance makes them excellent replacements for the LM393 in the improved 3-V and 5-V system designs.

The TLV1391, with its typical supply current of only 80 µA, is ideal for low-power systems. Response time also has been improved to 0.7 µs.

The TLV1391 is a differential comparator built using a Texas Instruments low-voltage, high-speed bipolar process. These devices have been developed specifically for low-voltage, single-supply applications. Their enhanced performance makes them excellent replacements for the LM393 in the improved 3-V and 5-V system designs.

The TLV1391, with its typical supply current of only 80 µA, is ideal for low-power systems. Response time also has been improved to 0.7 µs.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Single Differential Comparators データシート (Rev. F) 2007年 6月 27日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ