LPV7215
- (V+ = 1.8Vについて、特に記載のない限り標準値)
- 非常に低い消費電力: 580nA
- 広い電源電圧範囲: 1.8V~5.5V
- 伝搬遅延: 4.5µs
- プッシュプル出力電流駆動: 19mA (5V時)
- 温度範囲: -40℃~125℃
- レール・ツー・レール入力
- 小型の5ピンSOT-23およびSC70パッケージ
LPV7215デバイスは超低消費電力のコンパレータで、
消費電流の標準値は580nAです。TIの低消費電力コンパレータの中でも、クラス最高の消費電流と伝搬遅延性能を実現しています。1.8Vの電源と100mVのオーバードライブで、伝搬遅延はわずか4.5µsです。
1.8V~5.5Vの広い電源電圧範囲で動作するよう設計されており、1.8V、2.7V、5Vでの動作が規定されているため、LPV7215は各種のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。LPV7215は、レール・ツー・レールのコモンモード電圧範囲を持つため、単一電源での動作に適しています。
プッシュプル出力段を備えたLPV7215は、いかなる容量性負荷あるいは抵抗性負荷を駆動した場合にも、絶対最小消費電力で動作させることができます。
いくつかの省スペース・パッケージを選択できるため、ハンドヘルド電子機器や携帯電話アプリケーションでの使用に最適です。LPV7215は、TIの先進のVIP50プロセスで製造されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LPV7215 マイクロパワー、CMOS入力、RRIO、1.8V、プッシュプル出力コンパレータ データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2017年 2月 27日 |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション概要 | Headphone Jack Detection in Personal Electronics Using Comparators | 2018年 2月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics | 2017年 12月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。