TLV3601

アクティブ

プッシュプル出力採用、レール ツー レール、2.5ns、高速コンパレータ

製品詳細

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.0025 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.4 Rating Catalog Features Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5000 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.0025 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.4 Rating Catalog Features Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5000 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1

TLV360x は、レール・ツー・レール入力で伝搬遅延時間が 2.5ns の、325MHz 高速コンパレータのファミリです。本コンパレータは、高速応答と広い動作電圧範囲を備えており、LIDAR、レンジ・ファインダー、ライン・レシーバの狭信号パルス検出およびデータ / クロック・リカバリ・アプリケーションに適しています。

TLV360x ファミリのプッシュプル (シングルエンド) 出力を使うと、他の高速差動出力コンパレータに比べて消費電力を低減できるとともに、I/O インターフェイスの基板間配線を簡素化し、コストを削減できます。これらのデバイスは、下流回路でよく使われるほとんどのデジタル・コントローラおよび IO エクスパンダと直接接続できます。

TLV3601 は 5 ピン SC70 および SOT23 パッケージで供給されるため、コンパレータの高速応答時間を活用できる、スペースに制約のある機器に最適です。 TLV3603(E) は 6 ピン SC70 パッケージで供給され、調整可能なヒステリシス制御とラッチ機能という追加機能を備えていながら TLV3601 と同じ速度とサイズを維持しています。 TLV3602 は TLV3601 のデュアル・チャネル・バージョンで、8 ピンの VSSOP および WSON パッケージで供給されます。

TLV360x は、レール・ツー・レール入力で伝搬遅延時間が 2.5ns の、325MHz 高速コンパレータのファミリです。本コンパレータは、高速応答と広い動作電圧範囲を備えており、LIDAR、レンジ・ファインダー、ライン・レシーバの狭信号パルス検出およびデータ / クロック・リカバリ・アプリケーションに適しています。

TLV360x ファミリのプッシュプル (シングルエンド) 出力を使うと、他の高速差動出力コンパレータに比べて消費電力を低減できるとともに、I/O インターフェイスの基板間配線を簡素化し、コストを削減できます。これらのデバイスは、下流回路でよく使われるほとんどのデジタル・コントローラおよび IO エクスパンダと直接接続できます。

TLV3601 は 5 ピン SC70 および SOT23 パッケージで供給されるため、コンパレータの高速応答時間を活用できる、スペースに制約のある機器に最適です。 TLV3603(E) は 6 ピン SC70 パッケージで供給され、調整可能なヒステリシス制御とラッチ機能という追加機能を備えていながら TLV3601 と同じ速度とサイズを維持しています。 TLV3602 は TLV3601 のデュアル・チャネル・バージョンで、8 ピンの VSSOP および WSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV3603 アクティブ プッシュプル出力採用、調整可能なヒステリシスとラッチ搭載、2.5ns、レール・ツー・レール・コンパレータ Same functionality with added adjustable latch and hysteresis features

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV360x 伝搬遅延時間 2.5ns の 325MHz 高速コンパレータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 1日
アプリケーション概要 How to Improve Accuracy W/ High-Speed Comparators in LIDAR and Proximity Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 1日
設計ガイド LIDAR およびタイム・オブ・フライト (ToF) アプリケーションのトラン スインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2022年 7月 26日
機能安全情報 TLV3601, TLV3602 FS, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 7月 2日
製品概要 Enhancing Accuracy and Narrow Pulse Detection in Automotive and Industrial LiDAR PDF | HTML 2022年 4月 5日
製品概要 Improving the Performance of Test and Measurement Equipment with High-Speed Comp 2022年 3月 30日
アプリケーション概要 LiDAR Receiver Comparator Circuit PDF | HTML 2021年 12月 15日
回路設計 LVDS GaN Driver Transmitter Circuit With High-Speed Comparator PDF | HTML 2021年 11月 10日
回路設計 信号およびクロック回復コンパレータ回路 (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV3601EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 5月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TLV3601EVM — TLV3601 プッシュプル出力採用、高速コンパレータの評価基板

TLV3601EVM は、TLV3601 と TLV3603 の各高速コンパレータを評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は、さまざまな測定ツールを使用する性能評価をシンプルにするためのレイアウト・オプションを採用しています。コンパレータに対応する PCB フットプリントは、5 ピン SC70 の TLV3601 または 6 ピン SC70 の TLV3603 をボードに半田付けすることが可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLV3601 GaN FET Driver Circuit

SNOM733.TSC (69 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV3601 PSpice Model

SBOMBZ3.ZIP (299 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV3601 Photodiode Receiver Circuit Reference Design

SNOM742.TSC (52 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV3601 TINA-TI Model (Rev. A)

SNOM713A.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
設計ツール

CIRCUIT060072 — 信号およびクロック回復コンパレータ回路

クロックやデータの歪んだ波形を復元する目的で、デジタル・システムは信号復元回路を使用します。配線が長い場合、伝送ライン上の寄生静電容量、寄生インダクタンス、反射が原因で、これらのクロックとデータ信号が減衰して歪むことがあります。このコンパレータは、減衰して歪んだ入力信号を検出し、フルスケールのデジタル出力信号に変換する目的で使用できます。動的なリファレンス電圧をコンパレータの反転端子に接続し、入力信号から同相電圧を抽出することになります。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ