TLV3601EVM

TLV3601 プッシュプル出力採用、高速コンパレータの評価基板

TLV3601EVM

購入

概要

TLV3601EVM は、TLV3601 と TLV3603 の各高速コンパレータを評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は、さまざまな測定ツールを使用する性能評価をシンプルにするためのレイアウト・オプションを採用しています。コンパレータに対応する PCB フットプリントは、5 ピン SC70 の TLV3601 または 6 ピン SC70 の TLV3603 をボードに半田付けすることが可能です。

特長
  • 2.3ns 未満の伝搬遅延でコンパレータの性能を評価可能
  • 複数の測定方法 (SMA、アクティブ・プローブ) を使用して SMA 出力を測定する能力
コンパレータ
TLV3231 プッシュプル出力、20ns、シングルチャネル、コンパレータ TLV3231-Q1 AEC-Q100 認証取得済み、プッシュプル出力、20ns、シングルチャネル コンパレータ TLV3511 6ns、レール ツー レール入力プッシュプル コンパレータ TLV3511-Q1 車載対応、6ns、レール ツー レール入力コンパレータ TLV3601 プッシュプル出力採用、レール ツー レール、2.5ns、高速コンパレータ TLV3601-Q1 車載対応、プッシュプル出力採用、レール ツー レール、2.5ns、高速コンパレータ TLV3603 プッシュプル出力採用、調整可能なヒステリシスとラッチ搭載、2.5ns、レール・ツー・レール・コンパレータ TLV3603-Q1 車載対応、プッシュプル出力採用、調整可能なヒステリシスとラッチ搭載、2.5ns、レール・ツー・レール・コンパレータ TLV3603E 拡張温度範囲、プッシュプル出力とヒステリシスとラッチ搭載、2.5ns、レール ツー レール コンパレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV3601EVM — TLV3601 evaluation module high-speed comparator with push-pull outputs

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV3601EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 5月 10日
証明書 TLV3601EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ