ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

TLV9064

アクティブ

コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 6.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.6 Iq per channel (typ) (mA) 0.538 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.53 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 103 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.02
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 6.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.6 Iq per channel (typ) (mA) 0.538 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.53 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 103 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.02
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3 X2QFN (RUC) 14 4 mm² 2 x 2
  • レール ツー レール入出力
  • 低い入力オフセット電圧:±0.3mV
  • ユニティ ゲイン帯域幅:10MHz
  • 低い広帯域ノイズ:10nV/√ Hz
  • 低い入力バイアス電流:0.5pA
  • 低い静止電流:538µA
  • ユニティ ゲイン安定
  • 内部 RFI および EMI フィルタ
  • 最低 1.8V の電源電圧で動作
  • 抵抗性の開ループ出力インピーダンスにより、大きな容量性負荷でも簡単に安定
  • シャットダウン バージョン:TLV906xS
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃
  • レール ツー レール入出力
  • 低い入力オフセット電圧:±0.3mV
  • ユニティ ゲイン帯域幅:10MHz
  • 低い広帯域ノイズ:10nV/√ Hz
  • 低い入力バイアス電流:0.5pA
  • 低い静止電流:538µA
  • ユニティ ゲイン安定
  • 内部 RFI および EMI フィルタ
  • 最低 1.8V の電源電圧で動作
  • 抵抗性の開ループ出力インピーダンスにより、大きな容量性負荷でも簡単に安定
  • シャットダウン バージョン:TLV906xS
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃

TLV9061 (シングル)、TLV9062 (デュアル)、TLV9064 (クワッド) は、レール ツー レールの入力および出力スイング機能を備えたシングル / デュアル / クワッド低電圧 (1.8V~5.5V) オペアンプです。

これらのデバイスは、低電圧での動作、小さな占有面積、大きな容量性負荷の駆動が必要なアプリケーション向けの、コスト効率の優れた選択肢です。

TLV906x の容量性負荷駆動能力は 100pF ですが、開ループ出力インピーダンスは抵抗性なので、大きい容量性の負荷でも簡単に安定できます。これらのオペアンプは低電圧 (1.8V~5.5V) で動作し、OPAx316 および TLVx316 デバイスと同様の性能仕様を満たすよう、特別に設計されています。

TLV906xS デバイスにはシャットダウン モードが備わっており、標準消費電流 1µA 未満で、アンプをスタンバイ モードに切り替えることができます。

TLV906xSファミリはユニティ ゲイン安定で、RFIおよびEMI除去フィルタが内蔵され、オーバードライブ状況で位相反転が発生しないため、システムの設計を簡素化するため役立ちます。

すべてのチャネル バリエーション (シングル、デュアル、クワッド) で、X2SON、X2QFN などのマイクロサイズ パッケージと、SOIC、MSOP、SOT-23、TSSOP などの業界標準パッケージが利用可能です。

TLV9061 (シングル)、TLV9062 (デュアル)、TLV9064 (クワッド) は、レール ツー レールの入力および出力スイング機能を備えたシングル / デュアル / クワッド低電圧 (1.8V~5.5V) オペアンプです。

これらのデバイスは、低電圧での動作、小さな占有面積、大きな容量性負荷の駆動が必要なアプリケーション向けの、コスト効率の優れた選択肢です。

TLV906x の容量性負荷駆動能力は 100pF ですが、開ループ出力インピーダンスは抵抗性なので、大きい容量性の負荷でも簡単に安定できます。これらのオペアンプは低電圧 (1.8V~5.5V) で動作し、OPAx316 および TLVx316 デバイスと同様の性能仕様を満たすよう、特別に設計されています。

TLV906xS デバイスにはシャットダウン モードが備わっており、標準消費電流 1µA 未満で、アンプをスタンバイ モードに切り替えることができます。

TLV906xSファミリはユニティ ゲイン安定で、RFIおよびEMI除去フィルタが内蔵され、オーバードライブ状況で位相反転が発生しないため、システムの設計を簡素化するため役立ちます。

すべてのチャネル バリエーション (シングル、デュアル、クワッド) で、X2SON、X2QFN などのマイクロサイズ パッケージと、SOIC、MSOP、SOT-23、TSSOP などの業界標準パッケージが利用可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TSV914 アクティブ クワッド、5.5V、8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ Lower GBW (8 MHz), higher power (0.6 mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV906xS コスト重視システム向け 10MHz、RRIO、CMOS オペアンプ データシート (Rev. M 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2024年 12月 19日
製品概要 Bridge Sensor Solution (Rev. A) PDF | HTML 2023年 1月 27日
アプリケーション・ノート Designing for TLV90xxS Operational Amplifiers With Shutdown (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 8日
回路設計 Sine wave generator circuit PDF | HTML 2021年 7月 21日
アプリケーション・ノート AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) 2020年 10月 21日
技術記事 Using quad op amps to sense multiple currents PDF | HTML 2020年 2月 12日
技術記事 Taking the family-first approach to op amp selection PDF | HTML 2019年 10月 18日
技術記事 Low-side current sensing for high-performance cost-sensitive applications PDF | HTML 2018年 1月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板

SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) and RTE-16 (WQFN)。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

Simulation File for Single-Supply, 2nd-Order, Sallen-Key Band-Pass Filter Circuit

SBOMCI3.TSC (86 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV9062 PSpice Model (Rev. E)

SBOMAG1E.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV9062 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOMAG2C.ZIP (38 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV9062 TINA-TI SPICE Model (Rev. C)

SBOMAC9C.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060042 — 正弦波発振回路

この回路は、±2.5V 電源を使用するクワッドチャネルのオペアンプを採用し、10kHz の低歪み正弦波を生成します。これらのアンプは各 RC フィルタ段をバッファし、低歪みの出力を生成します。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
設計ツール

SBOC542 Simulation for Multiple Aperture Window Discriminator in AN-31

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SBOC549 Simulation for Sine Wave Generator in AN-31

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SLOC355 Simulation for Sine Wave Generator Circuit

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010250 — 1kW ブラシレス DC モーター インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Arm® Cortex®-M0+ コア採用のマイコンである MSPM0G を使用したモーター インバータを提示します。このデザインは、1 ~ 3 個のシャント抵抗を使用するセンサレス フィールド オリエンテッド コントロール (FOC:磁界方向制御) アルゴリズムに加え、ホール センサまたは QEI (直交エンコーダ インターフェイス) センサを使用するセンサ付きモーター駆動アルゴリズムもサポートしています。このリファレンス デザインで利用できるハードウェアとソフトウェアはテスト済みであり、すぐに使用できるので、開発期間短縮に貢献します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010025 — 光入力エミュレーション ゲート ドライバ搭載、 200 ~ 480VAC ドライブ向け 3 相インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁 IGBT ゲート ドライバと絶縁型の電流 / 電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ サブシステムを実現します。使用されている UCC23513 ゲート ドライバは幅の広い 6 ピン パッケージと光学 LED エミュレーション入力を採用しており、既存の光絶縁型ゲート ドライバのピン互換品として使用できます。このデザインは、光絶縁ゲート ドライバを駆動する目的で使用している既存のどの構成を使用する場合でも、UCC23513 の入力段を駆動できることを示します。シャント抵抗に基づく同相モーター電流のセンシングには AMC1300B 絶縁型アンプと (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050024 — 中電力オーディオ パワー アンプ アプリケーション用のエンベロープ トラッキング電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TPS43061 昇圧コントローラによる、中電力オーディオ パワー アンプ (PA) アプリケーション用のエンベロープ トラッキング電源の回路です。FB ピンにオーディオ エンベロープ信号を追加することにより、オーディオ信号のエンベロープに応じて昇圧コンバータの出力電圧を変化させることができます。昇圧コンバータは、動的に変化する電源電圧を PA に供給します。そのため、PA は出力電力範囲内で常に高い効率で動作できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010027 — ライン電源で動作するモーション センサ向けの誤警報の少ない低ノイズ PIR シグナル チェーンのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、ライン電源型アプリケーションの (長距離の検出範囲に対応できる) PIR を使ったモーション検出サブシステムのための低ノイズ アナログ信号チェーンの設計方法を紹介します。本書では設計理論や部品選定、またノイズ、セトリング タイム、安定性、および周波数応答に関する回路シミュレーションについて説明します。電源オン セトリング タイムの短縮や屋内/外条件の環境要因による誤トリガの低減などの設計目標達成に役立つ回路修正についても説明します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010023 — 3 相インバータ向け、コスト最適化済み、誤差 1% 未満の高精度電流検出と保護機能のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、センサレス2シャントまたは3シャントFOC (Field Oriented Control)用の、高い精度を持ち、応答が高速な、コストを最適化した3相インバータ レグ(ローサイド シャント)電流センシング ソリューションを紹介します。このリファレンス デザインでは、フル スイングの応答セトリング時間が約1µsで、精度誤差が1%未満の、インバータ レグ電流センシングを紹介します。また、このデザインは、大電力の IGBT (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian
X2QFN (RUC) 14 Ultra Librarian