TIDA-050024

中電力オーディオ パワー アンプ アプリケーション用のエンベロープ トラッキング電源のリファレンス デザイン

TIDA-050024

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、TPS43061 昇圧コントローラによる、中電力オーディオ パワー アンプ (PA) アプリケーション用のエンベロープ トラッキング電源の回路です。FB ピンにオーディオ エンベロープ信号を追加することにより、オーディオ信号のエンベロープに応じて昇圧コンバータの出力電圧を変化させることができます。昇圧コンバータは、動的に変化する電源電圧を PA に供給します。そのため、PA は出力電力範囲内で常に高い効率で動作できます。

特長
  • 幅広い入力電圧範囲:2.5~8.4V
  • 1 セルのリチウム バッテリで 2Ω 負荷へ 36W
  • 2 セルのリチウム バッテリで 2Ω 負荷へ 64W
  • 高効率
  • 長いバッテリ動作時間
  • 高速応答
出力電圧オプション TIDA-050024.1
Vin(最小)(V) 2.7
Vin(最大)(V) 8.4
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 6
出力電力(W) 72
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU682.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRYV5.ZIP (134 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYV4.ZIP (210 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYV7.ZIP (1408 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRYV3.ZIP (426 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV9064コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS613226μA 静止電流、1.8A スイッチ電流の昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

TPS43061広い入力電圧範囲、5.5V ゲート ドライブ (低 Qg NexFET 用) 付き、低静止電流 (Iq)、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87355Q5DSON 5mm x 6mm パワー ブロック、45A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TPA3126D2低アイドル電流、50W ステレオ、100W モノラル、4.5 ~ 26V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TPA3128D2低アイドル電流、30W ステレオ、60W モノラル、4.5 ~ 26V、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 中電力オーディオ・パワー・アンプ・アプリケーション用のエンベロープ・トラッキング電源のリファレンス・デザイン 英語版 2019/01/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。