TPA3128D2
- 複数の出力構成をサポート
- 24Vで8Ω BTL負荷へ2×30W (TPA3128D2)
- 15Vで8Ω BTL負荷へ2×15W (TPA3129D2)
- 広い電圧範囲: 4.5V~26V
- 効率的なClass-D動作
- 非常に低いアイドル電流: 推奨LCフィルタ構成において23mA未満
- 90%を超える電力効率と、低いアイドル損失により、ヒートシンクの必要性を大幅に低減
- 出力電力に基づくアダプティブ(適応型)変調方式
- スマート・アンプ・ドライバによりRCスナバの要件を低減
- 複数のスイッチング周波数
- AM回避
- マスタとスレーブとの同期
- 300kHz~1.2MHzのスイッチング周波数
- 高PSRRのフィードバック電源段アーキテクチャによりPSUの要件を低減
- 電力制限をプログラム可能
- パラレルBTLモードとモノ・チャネル・モードのサポート
- 単一と二重の電源モードをサポート
- 過電圧、低電圧、過熱、DC検出、短絡などの自己保護回路が内蔵され、エラー報告機能も搭載
- 放熱特性の優れたパッケージ
- DAP (TPA3128D2およびTPA3129D2用の32ピンのHTSSOP下部パッド)
TPA3128D2およびTPA3129D2はアイドル電力損失が低く、Bluetooth/ワイヤレス・スピーカや、他のバッテリ駆動オーディオ・システムのバッテリ駆動時間を延ばすことができます。TPA3128D2デバイスは効率が高いため、2層のPCBで外付けヒートシンクなしに2×30Wを出力できます。TPA3129D2デバイスは効率が高いため、2層のPCBで外付けヒートシンクなしに2×15Wを出力できます。 このデバイスは効率を向上させるモードを提案し、そのモードでは外部LCフィルタの電流リップルと、アイドル電流を動的に低減できます。
TPA31xxD2の高度な発振器/PLL回路は、複数のスイッチング周波数オプションを採用することでAM干渉を防止します。この機能はマスタまたはスレーブのオプションとともに使用できるため、複数のデバイスの同期が可能です。
TPA31xxD2デバイスには、短絡保護、熱保護、および過電圧、低電圧、DC保護が搭載されており、フォルトから完全に保護されています。フォルトはプロセッサへ報告として返され、過負荷の状況においてデバイスが損傷を受けることを防ぎます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPA3128D2、TPA3129D2 2×30W、2×15W、アイドル時低消費電力Class-Dアンプ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 3月 8日 |
| アプリケーション・ノート | Achieve Ultra-Low Idle Current With TPA3128D2 (Rev. A) | 2018年 5月 1日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Overview of system-level protection in class-D audio amplifiers | 2017年 12月 6日 | ||||
| 技術記事 | What are the building blocks of Bluetooth speakers? | PDF | HTML | 2017年 2月 21日 | |||
| その他の技術資料 | TPA3128D2EVM Quick Start Guide | 2017年 1月 30日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA3110D2EVM — TPA3110D2 評価モジュール
The TPA3110D2 evaluation module consists of a single 15-W, Class-D, stereo audio power amplifier complete with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input. The EVM’s default (...)
TPA3128D2EVM — TPA3128D2 2×30W クラスD アンプ低待機電力評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-050024 — 中電力オーディオ パワー アンプ アプリケーション用のエンベロープ トラッキング電源のリファレンス デザイン
PMP15036 — オーディオ パワー アンプ向けエンベロープ追跡型電源のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。