TPS43061
- 58-V Maximum Output Voltage
- 4.5 to 38 V (40 V Absolute Max)
VIN Range - TPS43060: 7.5-V Gate Drive Optimized
for Standard Threshold MOSFETs - TPS43061: 5.5-V Gate Drive Optimized
for Low Qg NexFET™ Power MOSFETs - Current-Mode Control With Internal
Slope Compensation - Adjustable Frequency from 50 kHz to
1 MHz - Synchronization Capability to External
Clock - Adjustable Soft-Start Time
- Inductor DCR or Resistor Current Sensing
- Output Voltage Power-Good Indicator
- ±0.8% Feedback Reference Voltage
- 5-µA Shutdown Supply Current
- 600-µA Operating Quiescent Current
- Integrated Bootstrap Diode (TPS43061)
- Cycle-by-Cycle Current Limit and Thermal
Shutdown - Adjustable Undervoltage Lockout (UVLO)
and Output Overvoltage Protection - Small 16-Pin WQFN (3 mm × 3 mm)
Package With PowerPAD™ - –40°C to 150°C Operating
TJ Range
The TPS43060 and TPS43061 are low IQ current-mode synchronous boost controllers with wide-input voltage range from 4.5 to 38 V (40 V absolute max) and boosted output range up to 58 V. Synchronous rectification enables high-efficiency for high-current applications, and lossless inductor DCR sensing further improves efficiency. The resulting low-power losses combined with a 3-mm × 3-mm WQFN-16 package with PowerPAD™ supports high power-density and high-reliability boost converter solutions over extended (40°C to 150°C) temperature range.
The TPS43060 includes a 7.5-V gate drive supply, which is suitable to drive a broad range of MOSFETs. The TPS43061 has a 5.5-V gate drive supply and driver strength optimized for low Qg NexFET power MOSFETs. Also, TPS43061 provides an integrated bootstrap diode for the high-side gate driver to reduce the external parts count.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS4306x Low Quiescent Current Synchronous Boost DC-DC Controller With Wide VIN Range データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2014年 9月 4日 | ||
技術記事 | Extend the input-voltage range of boost controllers | PDF | HTML | 2016年 11月 8日 | |||
Analog Design Journal | 2Q 2013 Issue Analog Applications Journal | 2013年 4月 16日 | ||||
Analog Design Journal | Synchronous rectification boosts efficiency by reducing power loss | 2013年 4月 16日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS43061EVM-198 Boost Evaluation Module (Rev. A) | 2013年 3月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS43061EVM-198 — TPS43061 評価モジュール
TPS43061 TINA-TI Transient Reference Design
Unencrypted TPS43061 PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-050024 — TIDA-050024
PMP10324 — 38V@2A 同期整流昇圧器、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点