TPS43061EVM-198
TPS43061 評価モジュール
TPS43061EVM-198
概要
The Texas Instruments TPS43061EVM-198 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS43061 Synchronous Boost DC-DC Controller. The EVM operates from a 6V to 12.6V input (9V nominal) and provides a 15V output at 2A. This design uses the CSD86330Q3D synchronous power block for high efficiency and power density.
特長
- 4.5 V to 40 V Input Supply Voltage
- 60 V Maximum Output Voltage
- Integrated high-side and low-side gate drivers optimized for low Qg NexFET
- Inductor DCR or resistor current sensing
- 5 µA Shutdown Current
- Adjustable 100 kHz to 1 MHz switching frequency with synchronization capability
- Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
- Adjustable Soft-Start time
- Output voltage Power-Good indicator
- Cycle-by-Cycle Current Limit, Thermal Shutdown, and Over-Voltage Protection
DC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS43061EVM-198 — TPS43061 評価基板
TPS43061EVM-198 — TPS43061 評価基板
計算ツール
SLVC471 — TPS43060/61 CCM Boost Excel Design Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC471 — TPS43060/61 CCM Boost Excel Design Tool
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc471 or www.ti.com/lit/xx/slvc471b/slvc471b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC471. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS43061EVM-198 Boost Evaluation Module (Rev. A) | 2013/03/18 | |||
| 証明書 | TPS43061EVM-198 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |