ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61322

アクティブ

6μA 静止電流、1.8A スイッチ電流の昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 2.2 Switch current limit (typ) (A) 1.8 Features Light-load efficiency, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000006 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 2.2 Switch current limit (typ) (A) 1.8 Features Light-load efficiency, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000006 Duty cycle (max) (%) 90
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 動作時入力電圧範囲:0.9V~5.5V
  • 出力電圧範囲:1.8 V~5.5V
  • VOUT ピンへの静止電流 6.5µA
  • 温度範囲全体にわたって ±3% の出力電圧精度
  • 最小スイッチ ピーク電流制限
    • TPS613223A: 0.42 A
    • TPS61322: 0.5 A
    • TPS613221AおよびTPS613226A: 0.75A
    • TPS613222A: 1.10A
  • 1.5V から 2.2V への変換で、10mA 負荷において 90% 以上の効率
  • サーマル シャットダウン保護
  • 2.9mm×1.3mm の 3 ピン SOT パッケージおよび 2.9mm×1.6mm の 5 ピン SOT パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS61322 を使用するカスタム設計を作成
  • 動作時入力電圧範囲:0.9V~5.5V
  • 出力電圧範囲:1.8 V~5.5V
  • VOUT ピンへの静止電流 6.5µA
  • 温度範囲全体にわたって ±3% の出力電圧精度
  • 最小スイッチ ピーク電流制限
    • TPS613223A: 0.42 A
    • TPS61322: 0.5 A
    • TPS613221AおよびTPS613226A: 0.75A
    • TPS613222A: 1.10A
  • 1.5V から 2.2V への変換で、10mA 負荷において 90% 以上の効率
  • サーマル シャットダウン保護
  • 2.9mm×1.3mm の 3 ピン SOT パッケージおよび 2.9mm×1.6mm の 5 ピン SOT パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、TPS61322 を使用するカスタム設計を作成

TPS61322 は同期整流昇圧型コンバータで、静止電流が 6.5µA と非常に低いのが特長です。TPS61322は、アルカリ バッテリ、NiMH充電式バッテリ、または1セルのリチウムイオン バッテリで駆動される製品向けの電源ソリューションです。昇圧コンバータは、同期整流を使用するヒステリシス式の制御トポロジに基づいて、最小の静止電流で最大の効率を実現します。また、TPS61322 では小型の外付けインダクタおよびコンデンサを使用できます。1.5V の入力から 2.2V の出力への変換において、10mA の負荷で 90% を超える効率を達成できます。

また、TPS61322は外付けのショットキー ダイオードにより、高い出力電流のアプリケーションをサポートします。TPS61322A は、外付けのショットキー ダイオードを内蔵の整流 FET と並列に使用することにより、3V の入力電圧から 5V の出力電圧への変換で、500mA を超える出力電流能力を持ちます。

出力電圧は内部で1.8V~5.5Vの固定出力電圧に0.1V刻みで設定できます。このため、目的の出力電圧を得るために外付け部品は2個しか必要としません。また、TPS61322にはサーマル シャットダウン保護機能が実装されています。

TPS61322 は 2.9mm×1.3mm の 3 ピン SOT パッケージ、または 2.9mm×1.6mm の 5 ピン SOT パッケージで供給されます。

TPS61322 は同期整流昇圧型コンバータで、静止電流が 6.5µA と非常に低いのが特長です。TPS61322は、アルカリ バッテリ、NiMH充電式バッテリ、または1セルのリチウムイオン バッテリで駆動される製品向けの電源ソリューションです。昇圧コンバータは、同期整流を使用するヒステリシス式の制御トポロジに基づいて、最小の静止電流で最大の効率を実現します。また、TPS61322 では小型の外付けインダクタおよびコンデンサを使用できます。1.5V の入力から 2.2V の出力への変換において、10mA の負荷で 90% を超える効率を達成できます。

また、TPS61322は外付けのショットキー ダイオードにより、高い出力電流のアプリケーションをサポートします。TPS61322A は、外付けのショットキー ダイオードを内蔵の整流 FET と並列に使用することにより、3V の入力電圧から 5V の出力電圧への変換で、500mA を超える出力電流能力を持ちます。

出力電圧は内部で1.8V~5.5Vの固定出力電圧に0.1V刻みで設定できます。このため、目的の出力電圧を得るために外付け部品は2個しか必要としません。また、TPS61322にはサーマル シャットダウン保護機能が実装されています。

TPS61322 は 2.9mm×1.3mm の 3 ピン SOT パッケージ、または 2.9mm×1.6mm の 5 ピン SOT パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV61070A アクティブ 最小入力電圧 0.5V の 5V、2A 昇圧コンバータ Simpler pin out
TPS61033 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM 制御の各機能搭載、5V、5A 昇圧コンバータ 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
TPS61299 アクティブ 入力電流制限機能搭載、高速過渡特性、95nA の低静止電流 (IQ)、5.5V 昇圧コンバータ Lower IQ, true disconnect and higher IOUT
比較対象デバイスと類似の機能
TPS610333 アクティブ パワー グッドと出力放電と PFM/PWM (パルス周波数変調とパルス幅変調) 制御の各機能搭載、5V、1.85A 昇圧コンバータ 1.85-A valley switch current limit and SOT583 package with size of 2.1 mm × 1.2 mm

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61322 静止電流 6.5µA、スイッチ電流 1.8A の昇圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 2月 21日
アプリケーション・ノート How Single Pulse Mode in Boost Converter Saves the Output Capacitor (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
アプリケーション・ノート TPS61322A With Short-Circuit Protection (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS613221AEVM — TPS613221ADBV 向け昇圧コンバータ評価基板

TPS613221A は、ヒステリシス電流制御トポロジをベースにした高性能、高効率の同期整流昇圧コンバータです。TPS613221A は、アルカリ バッテリ、コインセル バッテリ、リチウムイオン バッテリ、またはリチウムポリマ バッテリで駆動するシステム向けに設計されています。入力電圧レンジは 0.9V ~ 3.2V であり、スタートアップ完了後の最小入力電圧 0.8V を使用します。TPS613221A で消費される静止電流はわずか 6.5uA で、軽負荷ので高効率を実現できます。TPS613221A は、同期動作と非同期動作をサポートしています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS61322EVM-001 — TPS61322DBZ 向け昇圧コンバータ評価基板

TPS61322x は、ヒステリシス電流制御トポロジをベースにした高性能、高効率の同期整流昇圧コンバータです。TPS61322 は、アルカリ バッテリ、コインセル バッテリ、リチウムイオン バッテリ、またはリチウムポリマ バッテリで駆動するシステム向けに設計されています。入力電圧レンジは 0.9V ~ 5.5V であり、スタートアップ完了後の最小入力電圧 0.8V を使用します。TPS61322 で消費される静止電流はわずか 6µA で、軽負荷ので高効率を実現できます。TPS61322x は、同期動作と非同期動作をサポートしています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS61322 Unencrypted PSPICE Transient Model

SLVMDB1.ZIP (5 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS61322 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCF0A.ZIP (1390 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS613221A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCM8A.ZIP (84 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS613222A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCM9A.ZIP (81 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS613226A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCM7A.ZIP (84 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

Unencrypted TPS613223A PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCO4A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-050024 — 中電力オーディオ パワー アンプ アプリケーション用のエンベロープ トラッキング電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TPS43061 昇圧コントローラによる、中電力オーディオ パワー アンプ (PA) アプリケーション用のエンベロープ トラッキング電源の回路です。FB ピンにオーディオ エンベロープ信号を追加することにより、オーディオ信号のエンベロープに応じて昇圧コンバータの出力電圧を変化させることができます。昇圧コンバータは、動的に変化する電源電圧を PA に供給します。そのため、PA は出力電力範囲内で常に高い効率で動作できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian