TPA3126D2
- バッテリで長時間動作
- 非常に低いアイドル電流: 12Vで15mA
- 21V、10% THD+Nで4Ω負荷に2×50W
- 広い電圧範囲: 4.5V~26V
- 高効率なClass-D動作
- ハイブリッド変調方式により電力損失を動的に低減
- Rds(on)が90mΩと低いため90%を超える効率を実現
- ポップやクリックのノイズを抑制
- ステレオ、モノラルBTL、モノラルPBTLをサポート
- 複数のスイッチング周波数
- AM回避
- マスタとスレーブとの同期
- 300kHz~1.2MHzのスイッチング周波数
- 選択可能なゲイン: 20dB、26dB、32dB、36dB
- 電力制限をプログラム可能
- 単一電源とデュアル電源をサポート
- 保護機能とエラー報告機能を内蔵
- 過電圧、低電圧、過熱、DC検出、短絡
- 熱特性強化型パッケージ
- DAD (32ピンのHTSSOP PowerPAD™ Up)
- TPA3116D2の性能強化版
- アイドル電流が70%低減、ピン互換
TPA3126D2は、アイドル電流が低い50WのステレオClass-Dアンプで、熱的に強化されたパッケージに搭載されています。TPA3126D2にはTI独自のハイブリッド変調スキーマが内蔵されており、低電力レベルでアイドル電流を動的に低減し、Bluetoothスピーカーなどの携帯オーディオ・システムのバッテリ動作時間を延長します。
設計をさらに簡素化するため、Class-Dアンプには短絡、サーマル・シャットダウン、過電圧、低電圧、DCスピーカー検出などの完全な保護機能が内蔵されています。フォルトはプロセッサへ報告として返され、過負荷の状況においてデバイスが損傷を受けることを防ぎます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPA3126D2EVM — TPA3126D2 インダクタ・フリー 50W ステレオ(BTL)Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
The TPA3126D2EVM allows for the evaluation of the TPA3126D2. This is an efficient class D audio power amplifier for driving 2 bridged-tied stereo speakers at 50W per channel.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPA3126D2 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
SLOM447A.TSC (96 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-050024 — TIDA-050024
This reference design delivers an envelope-tracking power supply circuit for mid-power audio power amplifier (PA) applications with TPS43061 boost controller. By adding an audio envelope signal to the FB pin, the boost converter's output voltage can change in accordance with the envelope of the (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DAD) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。