TIDA-010027
ライン電源で動作するモーション・センサ向けの誤警報の少ない低ノイズ PIR シグナル・チェーンのリファレンス・デザイン
TIDA-010027
概要
This reference design demonstrates how to design a low noise analog signal chain for PIR-based motion detection subsystems in line-powered applications resulting in longer detection range. This reference designs offers design theory, component selection, and circuit simulations for noise, settling time, stability and frequency response. Circuit modifications that help to meet design goals, such as faster power-on settling time and reduced false trigger due to some environmental sources in indoor and outdoor conditions, are also discussed.
特長
- Faster power-on settling time < 25 sec
- Reduced false trigger: Fifth order roll-off at lower cut-off and forth order roll-off at higher cut-off
- Circuit bandwidth: 0.3 Hz to 6.5 Hz
- Referred to output noise < 26.4 mV peak-peak
- Phase margin > 72º for all amplifier stages
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXQ6.PDF (96 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1