ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

TLV9061

アクティブ

コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 6.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.538 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Shutdown, Small Size CMRR (typ) (dB) 103 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.02
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 6.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Iq per channel (typ) (mA) 0.538 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Features Cost Optimized, EMI Hardened, Shutdown, Small Size CMRR (typ) (dB) 103 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.02
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1 X2SON (DPW) 5 0.64 mm² 0.8 x 0.8
  • レール ツー レール入出力
  • 低い入力オフセット電圧:±0.3mV
  • ユニティ ゲイン帯域幅:10MHz
  • 低い広帯域ノイズ:10nV/√ Hz
  • 低い入力バイアス電流:0.5pA
  • 低い静止電流:538µA
  • ユニティ ゲイン安定
  • 内部 RFI および EMI フィルタ
  • 最低 1.8V の電源電圧で動作
  • 抵抗性の開ループ出力インピーダンスにより、大きな容量性負荷でも簡単に安定
  • シャットダウン バージョン:TLV906xS
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃
  • レール ツー レール入出力
  • 低い入力オフセット電圧:±0.3mV
  • ユニティ ゲイン帯域幅:10MHz
  • 低い広帯域ノイズ:10nV/√ Hz
  • 低い入力バイアス電流:0.5pA
  • 低い静止電流:538µA
  • ユニティ ゲイン安定
  • 内部 RFI および EMI フィルタ
  • 最低 1.8V の電源電圧で動作
  • 抵抗性の開ループ出力インピーダンスにより、大きな容量性負荷でも簡単に安定
  • シャットダウン バージョン:TLV906xS
  • 拡張温度範囲:-40℃~125℃

TLV9061 (シングル)、TLV9062 (デュアル)、TLV9064 (クワッド) は、レール ツー レールの入力および出力スイング機能を備えたシングル / デュアル / クワッド低電圧 (1.8V~5.5V) オペアンプです。

これらのデバイスは、低電圧での動作、小さな占有面積、大きな容量性負荷の駆動が必要なアプリケーション向けの、コスト効率の優れた選択肢です。

TLV906x の容量性負荷駆動能力は 100pF ですが、開ループ出力インピーダンスは抵抗性なので、大きい容量性の負荷でも簡単に安定できます。これらのオペアンプは低電圧 (1.8V~5.5V) で動作し、OPAx316 および TLVx316 デバイスと同様の性能仕様を満たすよう、特別に設計されています。

TLV906xS デバイスにはシャットダウン モードが備わっており、標準消費電流 1µA 未満で、アンプをスタンバイ モードに切り替えることができます。

TLV906xSファミリはユニティ ゲイン安定で、RFIおよびEMI除去フィルタが内蔵され、オーバードライブ状況で位相反転が発生しないため、システムの設計を簡素化するため役立ちます。

すべてのチャネル バリエーション (シングル、デュアル、クワッド) で、X2SON、X2QFN などのマイクロサイズ パッケージと、SOIC、MSOP、SOT-23、TSSOP などの業界標準パッケージが利用可能です。

TLV9061 (シングル)、TLV9062 (デュアル)、TLV9064 (クワッド) は、レール ツー レールの入力および出力スイング機能を備えたシングル / デュアル / クワッド低電圧 (1.8V~5.5V) オペアンプです。

これらのデバイスは、低電圧での動作、小さな占有面積、大きな容量性負荷の駆動が必要なアプリケーション向けの、コスト効率の優れた選択肢です。

TLV906x の容量性負荷駆動能力は 100pF ですが、開ループ出力インピーダンスは抵抗性なので、大きい容量性の負荷でも簡単に安定できます。これらのオペアンプは低電圧 (1.8V~5.5V) で動作し、OPAx316 および TLVx316 デバイスと同様の性能仕様を満たすよう、特別に設計されています。

TLV906xS デバイスにはシャットダウン モードが備わっており、標準消費電流 1µA 未満で、アンプをスタンバイ モードに切り替えることができます。

TLV906xSファミリはユニティ ゲイン安定で、RFIおよびEMI除去フィルタが内蔵され、オーバードライブ状況で位相反転が発生しないため、システムの設計を簡素化するため役立ちます。

すべてのチャネル バリエーション (シングル、デュアル、クワッド) で、X2SON、X2QFN などのマイクロサイズ パッケージと、SOIC、MSOP、SOT-23、TSSOP などの業界標準パッケージが利用可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TSV911 アクティブ シングル、5.5V、8MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ Lower GBW (8 MHz), higher power (0.6 mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV906xS コスト重視システム向け 10MHz、RRIO、CMOS オペアンプ データシート (Rev. M 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2024年 12月 19日
アプリケーション・ノート Smoke Alarm Sounder Using the DRV8220 and MSPM0G350x Microcontroller PDF | HTML 2024年 12月 22日
回路設計 単一電源、ローサイド、単方向電流センシング回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 28日
回路設計 単一電源、差動入力、差動出力 AC アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 24日
e-Book(PDF) Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) 2024年 9月 24日
アプリケーション・ノート Designing for TLV90xxS Operational Amplifiers With Shutdown (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 8日
アプリケーション・ノート Differentiator Circuit (Rev. C) 2021年 8月 12日
回路設計 Circuit to measure multiple redundant source currents with singled-ended signal PDF | HTML 2021年 6月 28日
ホワイト・ペーパー Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems 2020年 10月 22日
証明書 TLV9061DPWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 6月 2日
技術記事 Taking the family-first approach to op amp selection PDF | HTML 2019年 10月 18日
回路設計 Adjustable-gain, current-output, high-side current-sensing circuit 2019年 8月 9日
回路設計 微分器回路 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) 2019年 6月 8日
e-Book(PDF) アナログ・エンジニア向け回路クックブック:アンプ (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) 2019年 4月 18日
技術記事 5 ways TI’s tiny devices deliver huge innovations to engineers PDF | HTML 2018年 11月 8日
技術記事 Designing tiny microphone circuits with the industry’s smallest op amp PDF | HTML 2018年 4月 12日
技術記事 How to lay out a PCB for high-performance, low-side current-sensing designs PDF | HTML 2018年 2月 6日
技術記事 Low-side current sensing for high-performance cost-sensitive applications PDF | HTML 2018年 1月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板

SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) and RTE-16 (WQFN)。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TLV9061DPWEVM — TLV9061DPWEVM:0.8mm x 0.8mm (X2SON) パッケージに封止済みの世界最小オペアンプ向けの評価基板

テキサス・インスツルメンツの TLV9061DPWEVM は TLV9061DPW デバイスの性能をテストするための評価モジュール (EVM) です。このボードは、TLV9061DPW を評価基板に実装した状態で到着するので、ユーザーの皆様はご希望の回路構成に合わせて受動部品を実装するだけで済みます。この評価基板は反転アンプ、非反転アンプ、差動アンプとして容易に構成できるので、設計コンセプトの評価と検証を迅速に実施できます。TLV9061DPWEVM (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TLV90X1DPW-EVM — TLV9001DPW 評価基板

テキサス・インスツルメンツの TLV9001DPW 評価基板は TLV9001DPWデバイスの性能をテストするための評価基板 (EVM) です。このボードは、TLV9001DPW を評価基板に実装した状態で到着するので、ユーザーの皆様はご希望の回路構成に合わせて受動部品を実装するだけで済みます。この評価基板は反転アンプ、非反転アンプ、差動アンプとして容易に構成できるので、設計コンセプトの評価と検証を迅速に実施できます。TLV9001DPW 評価基板を採用すると、データシートから、評価に使用するシミュレーションまで、設計を速やかに前進させるために必要とされる信頼感と自信がもたらされます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

Simulation File for Single-Supply, 2nd-Order, Sallen-Key Band-Pass Filter Circuit

SBOMCI3.TSC (86 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV9062 PSpice Model (Rev. E)

SBOMAG1E.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV9062 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOMAG2C.ZIP (38 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV9062 TINA-TI SPICE Model (Rev. C)

SBOMAC9C.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060001 — 単一電源、ローサイド、単方向電流センシング回路

この単一電源、ローサイド、電流センシング ソリューションは最大 1A の負荷電流を正確に検出し、50mV ~ 4.9V の電圧に変換します。入力電流範囲と出力電圧範囲は必要に応じてスケーリングでき、大きなスイングに対応するため、より高電圧の電源も使用できます。
ユーザー ガイド: PDF
設計ツール

CIRCUIT060003 — PTC サーミスタ回路搭載、温度センシング

この温度センシング回路は、1 個の抵抗を PTC (Positive Temperature Coefficient:正の温度係数) サーミスタに直列接続して電圧デバイダを形成します。これは、温度範囲全体で線形性を維持する出力電圧を生成する効果があります。この回路は、反転入力に電圧リファレンスを接続してオペアンプを非反転構成で使用し、信号のオフセット調整と増幅を行います。その結果、ADC の分解能を最大限に活用し、測定精度を高めることができます。
設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060028 — 微分器回路

この積分回路は、回路の時定数とアンプの帯域幅に基づいた周波数範囲にわたって入力信号の導関数を出力します。入力信号は反転入力に印加されるため、出力は入力信号の極性に対して反転されます。理想的な微分回路は本質的に不安定であり、安定のため入力抵抗、帰還コンデンサ、またはその両方を追加する必要があります。安定のために必要な部品によって、微分器の機能を実行する帯域幅が制限されます。
設計ツール

CIRCUIT060036 — 可変ゲイン、電流出力のハイサイド電流センシング回路

この回路は、オペアンプと電流設定抵抗 (RSET) を使用して、電圧出力の電流センス アンプ (CSA) を電流出力回路に変換する方法を提示します。この回路は、電流センス アンプ内部のゲイン設定用マッチング (整合) 済み抵抗ネットワークを活用し、ハウランド電流ポンプ手法を使用して、センス電流に比例する電流源を形成します。回路全体のゲインは、負荷抵抗の値 (ROUT) を変更する方法で調整できます。さらに、複数の回路を互いに加算して、複数の電流源から取得した電流の合計値を求めることもできます。
設計ツール

CIRCUIT060065 — 単一電源差動入力差動出力交流(AC)アンプ回路

この回路は 2 個のオペアンプを使用して、単一電源で動作する、差動入力、差動出力のディスクリート アンプを 1 個形成しています。この回路は、差動入力信号を差動出力信号に変換します。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
設計ツール

SBOC497 Simulation for Differentiator Circuit

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP41140 — 280W digital asymmetrical half bridge (AHB) DC-DC converter reference design

This document provides the test report for a digitally controlled asymmetrical half-bridge (AHB) converter, a flyback-derived resonant topology designed for high- efficiency and wide-output power conversion. The control algorithm implements zero-voltage switching (ZVS) control using a fast (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00835 — 24 ビットのデルタ-シグマ ADC を使用する、高精度 ±0.5% の電流および絶縁電圧測定のリファレンス デザイン

TIDA-00835 リファレンス デザインにより、ダイナミック レンジが広い 4 チャネル同時サンプリング差動入力 24 ビット デルタ シグマ ADC を使用して、バイポーラ入力構成で電圧と電流を高精度測定することができます。ADC は ±2.5V のバイポーラ入力を測定するように設定されています。  これらの入力は固定ゲイン アンプを使用して ±2.5V の ADC 測定範囲向けにスケーリングされています。この AFE は共通の外部クロックを使用して 2 基の ADC を連結し、入力チャネル数を 8 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-060032 — 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、複数のホール効果センサを使用して 1 個のトリガ (人間が操作するスイッチ) を実装しています。トリガを押すような動作をすると、その距離に応じて変化する電圧が出力されます。この種のトリガは、コードレス電動工具や、トリガ変位情報を使用する他の最終製品での使用に最適です。

このデザインは非接触型のアプローチを採用しているので、従来の機械式トリガに比べると摩耗や損傷が減少し、製品寿命を延長できます。低消費電力のホール効果スイッチとロード スイッチを組み合わせて使用し、トリガを押すような動作が発生していないときは、システムを低消費電力のスタンバイ (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010027 — ライン電源で動作するモーション センサ向けの誤警報の少ない低ノイズ PIR シグナル チェーンのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、ライン電源型アプリケーションの (長距離の検出範囲に対応できる) PIR を使ったモーション検出サブシステムのための低ノイズ アナログ信号チェーンの設計方法を紹介します。本書では設計理論や部品選定、またノイズ、セトリング タイム、安定性、および周波数応答に関する回路シミュレーションについて説明します。電源オン セトリング タイムの短縮や屋内/外条件の環境要因による誤トリガの低減などの設計目標達成に役立つ回路修正についても説明します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01588 — ブラシ付き DC サーボ ドライブ用、10.8V/15W、効率90%超、2.4cm² 電力段のリファレンス デザイン

この 15W、12 x 20mm 出力段リファレンス デザインは 3 ~ 6 セルのリチウムイオン バッテリで動作するブラシ付き DC(BDC)モーターを駆動し、位置を制御します。効率が高く、モーターへの統合が容易な超小型フォーム ファクタにより最適化されており、高精度のモーター位置制御をサポートします。このデザインでは、位置フィードバックなしでモーターを高速で駆動することもできます。高速、高精度の電流センシングにより高品質のトルク制御を実現するほか、オンボード マイコンは UART 接続機能を提供し、外付けコントローラによる制御を可能にします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
X2SON (DPW) 5 Ultra Librarian