TLV90X1DPW-EVM
TLV9001DPW の評価基板
TLV90X1DPW-EVM
概要
The TLV9001DPW EVM is an evaluation module (EVM) to test the performance of the TLV9001DPW. The boards arrive with the TLV9001DPW populated on the EVM to allow users to populate the passive components for their desired circuit configuration. This EVM can easily be configured as an inverting amplifier, non-inverting amplifier, and difference amplifier, allowing engineers to quickly evaluate and verify design concepts. From datasheet to simulation to evaluation, the TLV9001DPW EVM will provide you with the confidence needed to quickly move forward with your design.
特長
- TLV9001DPW populated on EVM
- Non-inverting, inverting, and difference amplifier circuit configurations available
- Schematic provided in silkscreen on the EVM
- Multiple connector options for input and output connections: SMA, test point, and wires
- TLV9001DPWEVM
- 4 position header strips (TS-104-G-A)
開始する
- TLV9001DPW-EVM のご注文
- TLV9001DPW-EVM user's guide (英語) を読む
- EVM の到着をお待ちの間に、PSpice for TI を使用してシミュレーションを実行
- 目的の回路構成 (差動アンプ、非反転アンプ、反転アンプ) に必要な受動部品を実装
- 入力コネクタと出力コネクタを実装
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2