TLV3011-EP
- VID V62/07604-01XE (TLV3011-EP)
- VID V62/23603-01XE (TLV3012-EP)
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリ - テスト施設
- 単一の製造施設
- 長い製品ライフ・サイクル
- 拡張 DMS (Diminishing Manufacturing Sources) サポート
- -55℃~125℃の拡張温度範囲
- 低静止電流:3.1µA (最大値)
- シリーズ基準電圧内蔵:1.242V
- 入力同相範囲:レールの 200mV 外まで
- 基準電圧の初期精度:1%
- オープン・ドレイン出力 (TLV3011-EP)
- プッシュプル出力 (TLV3012-EP)
- 相互ヒステリシス (TLV3012-EP のみ)
- フェイルセーフ入力 (TLV3012-EP のみ)
- パワーオン・リセット (TLV3012-EP のみ)
- 電源電圧範囲:1.65V~5.5V (TLV3012-EP のみ)
- 迅速な応答時間:2µs
- 超小型パッケージ:SOT-23-6
TLV3011-EP は低消費電力オープン・ドレイン出力のコンパレータです。TLV3012-EP はプッシュプル出力のコンパレータです。どちらのデバイスも、不確定なオンチップ基準電圧を採用しており、静止電流が 3.1µA (最大値)、電源レールを上回る 200mV 入力同相範囲、1.65V~5.5V の単一電源で動作します。
内蔵 1.242V シリーズ基準電圧は、100ppm/℃ (最大値) の低ドリフトを実現し、最大 10nF の容量性負荷で安定しており、最大 0.5mA (標準値) の出力電流をシンクまたはソースできるため、外部回路を駆動できます。
TLV3011-EP および TLV3012-EP は、スペースに制約のある設計向けの小型 SOT-23-6 パッケージで供給されます。これらのデバイスは、-55℃~125℃の拡張温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV3011-EP および TLV3012-EP エンハンスド製品、低消費電力コンパレータ、1.24V 基準電圧内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 18日 |
* | VID | TLV3011-EP VID V6207604 | 2016年 6月 21日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | TLV3011AMDBVREP Reliability Report | 2011年 8月 26日 | |||
アプリケーション概要 | Voltage Supervision with a Comparator | PDF | HTML | 2023年 9月 28日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。