TLV3701
- Low Supply Current ... 560 nA/Per Channel
- Input Common-Mode Range Exceeds the Rails ... –0.1 V to VCC + 5 V
- Supply Voltage Range ... 2.5 V to 16 V
- Reverse Battery Protection Up to 18 V
- Push-Pull CMOS Output Stage
- Specified Temperature Range
- 0°C to 70°C – Commercial Grade
- –40°C to 125°C – Industrial Grade
- Ultra-Small Packaging
- 5-Pin SOT-23 (TLV3701)
- 8-Pin MSOP (TLV3702)
- Universal Op-Amp EVM (Reference SLOU060 for More Information)
The TLV370x is Texas Instruments’ first family of nanopower comparators with only 560 nA per channel supply current, which make this device ideal for battery power and wireless handset applications.
The TLV370x has a minimum operating supply voltage of 2.7 V over the extended industrial temperature range (TA = –40°C to 125°C), while having an input common-mode range of –0.1 to VCC + 5 V. The low supply current makes it an ideal choice for battery-powered portable applications where quiescent current is the primary concern. Reverse battery protection guards the amplifier from an overcurrent condition due to improper battery installation. For harsh environments, the inputs can be taken 5 V above the positive supply rail without damage to the device.
All members are available in PDIP and SOIC with the singles in the small SOT-23 package, duals in the MSOP, and quads in the TSSOP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV370x Family of Nanopower, Push-Pull Output Comparators データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2017年 5月 3日 | ||
アプリケーション・ノート | Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference | 2020年 12月 30日 | ||||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
Comparator Over Temp Sensing TINA-TI Reference Design
TLV3701 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
CIRCUIT060079 — コンパレータによる過電圧保護回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。