LM2901-N
- Wide Supply Voltage Range
- LM139/139A Series 2 to 36 VDC or ±1
to ±18 VDC - LM2901-N: 2 to 36 VDC or ±1 to ±18 VDC
- LM3302-N: 2 to 28 VDC or ±1 to ±14 VDC
- Very Low Supply Current Drain (0.8 mA) –
Independent of Supply Voltage - Low Input Biasing Current: 25 nA
- Low Input Offset Current: ±5 nA
- Offset Voltage: ±3 mV
- Input Common-Mode Voltage Range Includes
GND - Differential Input Voltage Range Equal to
the Power Supply Voltage - Low Output Saturation Voltage: 250 mV at 4 mA
- Output Voltage Compatible With TTL, DTL, ECL,
MOS, and CMOS Logic Systems - Advantages:
- High-Precision Comparators
- Reduced VOS Drift Overtemperature
- Eliminates Need for Dual Supplies
- Allows Sensing Near GND
- Compatible With All Forms of Logic
- Power Drain Suitable for Battery Operation
The LMx39-N series consists of four independent precision voltage comparators with an offset voltage specification as low as 2 mV maximum for all four comparators. These comparators were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. These comparators also have a unique characteristic in that the input common-mode voltage range includes ground, even though they are operated from a single power supply voltage.
The LMx39-N series was designed to directly interface with TTL and CMOS. When operated from both plus and minus power supplies, the devices directly interface with MOS logic where the low power drain of the LM339 is a distinct advantage over standard comparators.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMx39-N, LM2901-N, LM3302-N Low-Power Low-Offset Voltage Quad Comparators データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2014年 12月 31日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
その他の技術資料 | Die D/S LM2901 MDA MWA Low Power Low Offset Voltage Quad Comparators | 2013年 1月 8日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LM2901 MDA Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator | 2012年 9月 20日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LM2901 MWC Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator | 2012年 9月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。