この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LMV7239-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲 –40℃~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル1C
- デバイスCDM ESD分類レベルC5(DBVパッケージ)
- VS=5V、TA=25℃(特記ない限り標準値)
- 伝搬遅延: 75ns
- 低い消費電流: 65µA
- レール・ツー・レール入力
- オープン・ドレイン/プッシュプル出力
- 2.7Vおよび5Vの単一電源アプリケーションに最適
- 省スペース・パッケージで供給:
- 5ピンSOT-23
- 5ピンSC70
LMV7239-Q1は超低消費電力、低電圧の75nsコンパレータです。2.7V~5.5Vの電源電圧範囲で動作するように設計されており、伝搬遅延は75ns、5Vでの消費電流はわずか65µAです。
LMV7239-Q1の同相電圧範囲は両電源電圧を超えています。入力同相電圧範囲がグランドより200mV下、正電源より200mV上まで拡大しているため、グランドおよび電源センシングが可能です。
LMV7239-Q1はプッシュプル出力段を備えており、これにより外付けプルアップ抵抗なしで動作できます。
LMV7239-Q1は5ピンのSC70および5ピンのSOT-23パッケージで供給され、小型で低消費電力であることが重視されるシステムに最適です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMV7239-Q1 75ns、超低消費電力、低電圧、レール・ツー・レール入力コンパレータ、オープン・ドレイン/プッシュプル出力付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2018年 4月 16日 |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
その他の技術資料 | Die D/S LMV7239 MDC 45Ns,Low Voltage, Rail-Rail Input Comparator | 2012年 9月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00678 — 昇圧 + リニア LED ドライバ・ベース・システム向け CISPR25 試験済車載テールランプのリファレンス・デザイン
TIDA-00678 は、TPS92630-Q1 リニア LED ドライバを使用して、車載 LED テール・ライト・アプリケーション (テール・ライト / ブレーキ・ライト、方向指示灯、バック) を提示します。LED ドライバへの電力供給は、車載バッテリの電圧から電力を供給されるスマート逆極性バッテリ対応ダイオードに、アップストリームの昇圧コンバータ (TPS40210-Q1) を直接接続する方法を採用しています。このデザインは、CISPR25 で規定されている EMI/EMC の電磁波テストと ISO 7637-2 (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00679 — 車載照明アプリケーション向けリニア LED ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-00679 は、車載 LED テール・ライト・アプリケーション (テール・ライト / ブレーキ・ライト、方向指示灯、バック) です。このデザインは、車載バッテリから電力を供給されるスマート逆接続バッテリ対応ダイオードに直接接続する方法で、TPS92630 リニア LED ドライバに電力を供給しています。このデザインを採用すると、消費電力の低減とシステム発熱の改善を通じて、利用可能なコスト節減と効率向上を実現できます。また、このリファレンス・デザインは、CISPR25 テスト、ISO 7637-2 で規定されているパルス・テスト、EMI/EMC (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。