TIDA-00678
昇圧 + リニア LED ドライバ・ベース・システム向け CISPR25 試験済車載テールランプのリファレンス・デザイン
TIDA-00678
概要
TIDA-00678 は、TPS92630-Q1 リニア LED ドライバを使用して、車載 LED テール・ライト・アプリケーション (テール・ライト / ブレーキ・ライト、方向指示灯、バック) を提示します。LED ドライバへの電力供給は、車載バッテリの電圧から電力を供給されるスマート逆極性バッテリ対応ダイオードに、アップストリームの昇圧コンバータ (TPS40210-Q1) を直接接続する方法を採用しています。このデザインは、CISPR25 で規定されている EMI/EMC の電磁波テストと ISO 7637-2 で規定されているパルス・テストを公開しており、実現可能なコスト低減と効率向上 (消費電力とシステムの発熱) を強調しています。降圧コンバータで駆動する TPS92630-Q1 を使用した類似のデザインについては、TIDA-00677 をご覧ください。
車載バッテリから直接駆動する TPS92630-Q1 を使用した類似のデザインについては、TIDA-00679 をご覧ください。
特長
- 効率の最適化
- ロード・ダンプ対応
- コールド・クランク時も動作
- スマート逆極性バッテリ保護
- CISPR-25 テスト済み EMI/EMC
車載
- フロント・フォグ・ランプ LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:DRL / ポジション(幅灯)LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:HB / LB LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:アダプティブ LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:基本型 LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:単機能 / 電球置き換え
- テールランプ:単一機能 / 電球置き換え
- リア・フォグ・ライト LED 駆動モジュール
- リア・ライト:CHMSL(ハイマウント・ストップ・ランプ)
- リア・ライト:基本型 LED 駆動モジュール
- テール・ライト: デジタル・インターフェイス LED 駆動モジュール
- リア・ライト(尾灯): 動的 LED 駆動モジュール
- リア・ライト:テール・ランプ + ブレーキ / 方向指示器 LED 駆動モジュール
- スモール・ライト:ダイナミック・プロジェクション
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLZ5.PDF (139 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40210-Q1 — 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
データシート: PDF | HTMLMOSFET
CSD85301Q2 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、2mm x 2mm の SON 封止、デュアル、27mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1