TIDA-00677
CISPR25 降圧 + リニア LED ドライバ・ベース・システム向け車載テールランプのリファレンス・デザイン
TIDA-00677
概要
TIDA-00677 は、TPS92630-Q1 リニア LED ドライバを使用して、車載 LED テール・ライト・アプリケーション (テール・ライト / ブレーキ・ライト、方向指示灯、バック) を提示します。LED ドライバへの電力供給は、車載バッテリの電圧から電力を供給されるスマート逆極性バッテリ対応ダイオードに、アップストリームの降圧コンバータ (TPS65321-Q1) を直接接続する方法を採用しています。このデザインは、CISPR25 で規定された EMI/EMC ノイズ放散テストと、ISO 7637-2 で規定されたパルス・テストもすでに実施済みです。利用可能なコスト節減と効率向上 (消費電力とシステム発熱) の詳細については、ユーザー・ガイドをご覧ください。昇圧コンバータで駆動する類似のデザインについては、TIDA-00678 をご覧ください。車載バッテリから直接駆動する類似のデザインについては、TIDA-00679 をご覧ください。
特長
- 効率の最適化
- CISPR-25 テスト済み EMI/EMC
- AM 周波数帯域外を維持
- ロード・ダンプ対応
- スマート逆極性バッテリ保護
車載
- フロント・フォグ・ランプ LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:DRL / ポジション(幅灯)LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:HB / LB LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:アダプティブ LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:基本型 LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:単機能 / 電球置き換え
- テールランプ:単一機能 / 電球置き換え
- リア・フォグ・ライト LED 駆動モジュール
- リア・ライト:CHMSL(ハイマウント・ストップ・ランプ)
- リア・ライト:基本型 LED 駆動モジュール
- テール・ライト: デジタル・インターフェイス LED 駆動モジュール
- リア・ライト(尾灯): 動的 LED 駆動モジュール
- リア・ライト:テール・ランプ + ブレーキ / 方向指示器 LED 駆動モジュール
- スライド・ドア・モジュール
- スモール・ライト:ダイナミック・プロジェクション
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLZ0.PDF (130 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65321A-Q1 — ワイド入力電圧(Vin)の 280mA LDO レギュレータ搭載、車載、3.6V ~ 36V、3.2A 降圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1