TIDA-00679
車載照明アプリケーション向けリニア LED ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-00679
概要
TIDA-00679 は、車載 LED テール・ライト・アプリケーション (テール・ライト / ブレーキ・ライト、方向指示灯、バック) です。このデザインは、車載バッテリから電力を供給されるスマート逆接続バッテリ対応ダイオードに直接接続する方法で、TPS92630 リニア LED ドライバに電力を供給しています。このデザインを採用すると、消費電力の低減とシステム発熱の改善を通じて、利用可能なコスト節減と効率向上を実現できます。また、このリファレンス・デザインは、CISPR25 テスト、ISO 7637-2 で規定されているパルス・テスト、EMI/EMC の放射型と伝導型の電磁波テストも実施済みです。
降圧コンバータで駆動する TPS92630-Q1 を使用した類似のデザインについては、TIDA-00677 をご覧ください。
昇圧コンバータで駆動する類似のデザインについては、TIDA-00678 をご覧ください。
特長
- 効率の最適化
- ロード・ダンプ対応
- コールド・クランク時も動作
- スマート逆極性バッテリ保護
- CISPR-25 テスト済み EMI/EMC
車載
- フロント・フォグ・ランプ LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:DRL / ポジション(幅灯)LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:HB / LB LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:アダプティブ LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:基本型 LED 駆動モジュール
- ヘッドライト:単機能 / 電球置き換え
- テールランプ:単一機能 / 電球置き換え
- リア・フォグ・ライト LED 駆動モジュール
- リア・ライト:CHMSL(ハイマウント・ストップ・ランプ)
- リア・ライト:基本型 LED 駆動モジュール
- テール・ライト: デジタル・インターフェイス LED 駆動モジュール
- リア・ライト(尾灯): 動的 LED 駆動モジュール
- リア・ライト:テール・ランプ + ブレーキ / 方向指示器 LED 駆動モジュール
- スモール・ライト:ダイナミック・プロジェクション
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRM00.PDF (123 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD85301Q2 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、2mm x 2mm の SON 封止、デュアル、27mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1