LMC7211-N
The LMC7211 is a micropower CMOS comparator available in the space saving SOT23-5 package. This makes the comparator ideal for space and weight critical designs. The LMC7211 is supplied in two offset voltage grades, 5 mV and 15 mV.
The main benefits of the Tiny package are most apparent in small portable electronic devices, such as mobile phones, pagers, notebook computers, personal digital assistants, and PCMCIA cards. The rail-to-rail input voltage makes the LMC7211 a good choice for sensor interfacing, such as light detector circuits, optical and magnetic sensors, and alarm and status circuits.
The Tiny Comparator's outside dimensions (length x width x height) of 3.05mm x 3.00mm x 1.43mm allow it to fit into tight spaces on PC boards.
See the LMC7221 for a comparator with an open-drain output.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMC7211 Tiny CMOS Comparator with Rail-to-Rail Input and Push-Pull Output (jp) データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2010年 1月 26日 | |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。