TLV522
- 比類のないコストパフォーマンス
- 広い電源電圧範囲: 1.7V~5.5V
- 低消費電流: 500nA
- 優れたオフセット電圧: 4mV (最大)
- 優れたTcVos: 1.5 µV/°C
- ゲイン帯域幅8kHz
- レール・ツー・レールの入出力(RRIO)
- ユニティ・ゲインで安定
- 低い入力バイアス電流: 1pA
- EMI強化
- 温度範囲-40°C~125°C
- 8ピンVSSOPパッケージ
アプリケーション
- 個人用の健康監視
- バッテリ・パック
- 太陽電池または環境発電システム
- PIR、煙、ガス、火災の検出システム
- バッテリ駆動のIOT (Internet of Things)デバイス
- リモート・センサ/ワイヤレス感知ノード
- ウェアラブル
- 血糖監視
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV522 500nAデュアルNanoPowerオペアンプは、TIのNanoPowerファミリのオペアンプの中でも最高のコストパフォーマンスを提供します。TLV522は、500nAの待機時消費電流から8kHzのゲイン帯域幅を提供するため、建造物の自動化やリモート感知ノードに使用されるバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。CMOS入力ステージにより、IBIASが非常に低く、高インピーダンスのフォトダイオードや電荷感知アプリケーションなど、メガオーム・フィードバック抵抗トポロジで一般的に発生する誤差を低減できます。さらに、EMI保護が組み込まれているため、携帯電話、WiFi、ラジオ送信機、RFIDリーダーなどのソースから発生する不要なRF信号への感受性が低下しています。
TLV522は8ピンのVSSOP (MSOP)パッケージで提供され、-40°C~125°Cで動作します。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
PMP30693 — Supercapacitor backup power supply, input current limit and active cell balancing reference design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点