LMV761
- VS = 5 V, TA = 25°C, Typical Values Unless
Specified - Input Offset Voltage 0.2 mV
- Input Offset Voltage (Maximum Over Temp) 1 mV
- Input Bias Current 0.2 pA
- Propagation Delay (OD = 50 mV) 120 ns
- Low Supply Current 300 µA
- CMRR 100 dB
- PSRR 110 dB
- Extended Temperature Range −40°C to +125°C
- Push-Pull Output
- Ideal for 2.7-V and 5-V Single-Supply Applications
- Available in Space-Saving Packages:
- 6-Pin SOT-23 (Single With Shutdown)
- 8-Pin SOIC (Single With Shutdown)
- 8-Pin SOIC and VSSOP (Dual Without
Shutdown)
- LMV762Q-Q1 is Qualified for Automotive
Applications - AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to
+125°C Ambient Operating Temperature
Range - Device HBM ESD Classification Level 1C
- Device CDM ESD Classification Level M2
- Device Temperature Grade 1: –40°C to
The LMV76x devices are precision comparators intended for applications requiring low noise and low input offset voltage. The LMV761 single has a shutdown pin that can be used to disable the device and reduce the supply current. The LMV761 is available in a space-saving 6-pin SOT-23 or 8-Pin SOIC package. The LMV762 dual is available in 8-pin SOIC or VSSOP package. The LMV762Q-Q1 is available VSSOP and SOIC packages.
These devices feature a CMOS input and push-pull output stage. The push-pull output stage eliminates the need for an external pullup resistor.
The LMV76x are designed to meet the demands of small size, low power and high performance required by portable and battery-operated electronics.
The input offset voltage has a typical value of 200 µV at room temperature and a 1-mV limit over temperature.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMV76x and LMV762Q-Q1 Low-Voltage, Precision Comparator With Push-Pull Output データシート (Rev. I) | PDF | HTML | 2015年 10月 28日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Reverse Current Protection Using MOSFET and Comparator to Minimize Power Dissipa | 2018年 2月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。