産業用グレード、高精度デュアル差動コンパレータ

製品詳細

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 30 Vs (min) (V) 4 Rating Catalog Features Standard comparator Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) 0 to 70 Input bias current (±) (max) (nA) 50 VICR (max) (V) 34.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 30 Vs (min) (V) 4 Rating Catalog Features Standard comparator Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) 0 to 70 Input bias current (±) (max) (nA) 50 VICR (max) (V) 34.5 VICR (min) (V) 0
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 新しい LM393B および LM2903B
  • B バージョンの仕様を改善
    • 最大定格:最大 38V
    • ESD 定格 (HBM):2kV
    • 低入力オフセット:0.37mV
    • 低い入力バイアス電流:3.5nA
    • 低消費電流:200µA (コンパレータあたり)
    • 1µsec の短い応答時間
    • 拡張温度範囲 (LM393B)
    • 超小型の 2 x 2mm WSON パッケージで提供
  • B バージョンは、LM293、LM393、LM2903 の A および V バージョンをそのまま置き換えることが可能
  • 同相入力電圧範囲にグランドを含む
  • 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ:±38V
  • 低い出力飽和電圧
  • TTL、MOS、CMOS 互換出力
  • 新しい LM393B および LM2903B
  • B バージョンの仕様を改善
    • 最大定格:最大 38V
    • ESD 定格 (HBM):2kV
    • 低入力オフセット:0.37mV
    • 低い入力バイアス電流:3.5nA
    • 低消費電流:200µA (コンパレータあたり)
    • 1µsec の短い応答時間
    • 拡張温度範囲 (LM393B)
    • 超小型の 2 x 2mm WSON パッケージで提供
  • B バージョンは、LM293、LM393、LM2903 の A および V バージョンをそのまま置き換えることが可能
  • 同相入力電圧範囲にグランドを含む
  • 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ:±38V
  • 低い出力飽和電圧
  • TTL、MOS、CMOS 互換出力

LM393B および LM2903B デバイスは、業界標準の LM393 および LM2903 コンパレータ ファミリの次世代バージョンです。これらの次世代 B バージョン コンパレータは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、短い伝搬遅延、および専用の ESD クランプによる優れた 2kV の ESD 性能と入力の耐久性が特長です。LM393B および LM2903B は、LM293、LM393 および LM2903 (「A」および「V」グレード) をそのまま置き換えることができます。

すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって単一電源で動作するように設計された 2 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。静止電流は、電源電圧にかかわらず一定です。

LM393B および LM2903B デバイスは、業界標準の LM393 および LM2903 コンパレータ ファミリの次世代バージョンです。これらの次世代 B バージョン コンパレータは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、短い伝搬遅延、および専用の ESD クランプによる優れた 2kV の ESD 性能と入力の耐久性が特長です。LM393B および LM2903B は、LM293、LM393 および LM2903 (「A」および「V」グレード) をそのまま置き換えることができます。

すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって単一電源で動作するように設計された 2 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。静止電流は、電源電圧にかかわらず一定です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM393B、LM2903B、LM193、LM293、LM393、LM2903 デュアル コンパレータ データシート (Rev. AG 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.AG) PDF | HTML 2025年 2月 4日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM393A PSpice Model

SLCJ017.ZIP (0 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01141 — シャント・ベース、精度 <1%、±100A ハイサイド双方向電流測定のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、シャントをベースとしてハイサイドで ±100A の連続双方向電流を測定し、バッテリの電流監視、UPS (無停電電源) の電流監視、テレコムの整流器、サーバー PSU (電源) などのアプリケーションで活用できます。このデザインは高精度を達成すると同時に、値の小さいシャント抵抗を使用して電力損失の低減とシャントの小型化を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ