TIDA-01141
シャント・ベース、精度 <1%、±100A ハイサイド双方向電流測定のリファレンス・デザイン
TIDA-01141
概要
このリファレンス・デザインは、シャントをベースとしてハイサイドで ±100A の連続双方向電流を測定し、バッテリの電流監視、UPS (無停電電源) の電流監視、テレコムの整流器、サーバー PSU (電源) などのアプリケーションで活用できます。このデザインは高精度を達成すると同時に、値の小さいシャント抵抗を使用して電力損失の低減とシャントの小型化を実現します。
特長
- シャントをベースとして ±100A の連続双方向電流を測定し、高精度の電流監視アプリケーションで活用可能
- 25℃ ~ 85℃ の温度範囲にわたって、誤差が 1% 未満の厳格な DC 精度
- シャントの値が小さいので、電力損失の低減とシステムの効率向上に寄与
- 6V ~ 60V (12V/24V/36V/48V) の範囲のバッテリでハイサイド電流センスを実施でき、最大 80V の同相電圧に対処
- 高速スイッチング・ノードに近接している場合でも、外部の同相フィルタリングなしで電流センスに活用可能
- どちらの方向でも過電流発生時に高速 (10μs 以内) で障害アラートを生成し、システムの安全性向上に寄与するほか、スレッショルドはプログラマブル
産業用
- エアコン室内機
- エアコン室外機
- アナログ制御 BBU
- アナログ制御産業用 AC/DC
- 分析ラボ計測器
- 家電製品:コンプレッサ
- 保護機能、残量計、外部通信機能搭載バッテリ・パック
- CPAP 機器
- セントラル・インバータ
- コーヒーメーカー
- 換気扇フード
- 調理台
- コードレス・ハンドヘルド園芸用器具
- コードレス電動工具
- コードレス真空掃除機
- デジタル制御産業用 AC/DC
- デジタル制御テレコム整流器
- 電子式ベッドとイス
- フロントエンド モジュール
- Heat pump inverter board
- 産業用バッテリ・チャージャ
- LV / HV(低電圧 / 高電圧)電源モジュール
- 芝刈り機
- MRI サブシステム・モジュール
- コンセント電源で動作する電動工具
- 医療用 PSU
- 商用 DIN レール向け電源
- ミキサー、ブレンダー、フード・プロセッサ
- Mobile robot BMS
- オーブン
- ポータブル超音波機器
- プレミアム超音波
- Programmable DC power supply
- 冷蔵庫 / 冷凍庫
- 住宅用ファンとリビング・ファン
- ロボット芝刈り機
- 12V 出力、サーバー向け PSU (電源)
- 54V 出力、サーバー向け PSU (電源)
- Signal generator
- 標準的な超音波機器
- テレコム・モニタ・ユニット
- UPS - single phase line interactive
- UPS - single phase online
- UPS - three phase
- 超音波スマート・プローブ
- ロボット掃除機
- 洗濯機 / 乾燥機
- ワイヤレス・バッテリ・パック・チャージャ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRP26.PDF (115 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | ±100A, <1% Accurate, Shunt-Based, High-Side, Bidirectional Current Design Guide | 2016年 12月 9日 |