この製品には新バージョンがあります。
LM8262
- GBWP 21MHz
- Wide Supply Voltage Range 2.5 V to 22 V
- Slew Rate 12V/µs
- Supply Current/channel 1.15 mA
- Cap Load Limit Unlimited
- Output Short Circuit Current +53mA/−75 mA
- +/−5% Settling Time 400ns (500 pF, 100 mVPP
step) - Input Common Mode Voltage 0.3 V Beyond Rails
- Input Voltage Noise 15nV/√Hz
- Input Current Noise 1pA/√Hz
- THD+N < 0.05%
(VS = 5V, TA = 25°C, Typical Values
Unless Specified).
The LM8262 is a Rail-to-Rail input and output Op Amp which can operate with a wide supply voltage range. This device has high output current drive, greater than Rail-to-Rail input common mode voltage range, unlimited capacitive load drive capability, and provides tested and ensured high speed and slew rate. It is specifically designed to handle the requirements of flat panel TFT panel VCOM driver applications as well as being suitable for other low power and medium speed applications which require ease of use and enhanced performance over existing devices.
Greater than Rail-to-Rail input common mode voltage range with 50 dB of Common Mode Rejection allows high side and low side sensing for many applications without concern for exceeding the range and with no compromise in accuracy. In addition, most device parameters are insensitive to power supply variations. This design enhancement is yet another step in simplifying its usage. The output stage has low distortion (0.05% THD+N) and can supply a respectable amount of current (15 mA) with minimal headroom from either rail (300 mV).
The LM8262 is offered in the space saving VSSOP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM8262 Dual RRIO, High Output Current and Unlimited Cap Load Op Amp in VSSOP データシート (Rev. G) | PDF | HTML | 2015年 8月 5日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B) | 2013年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
LMH730123 — 高速、2回路オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン MSOP パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin MSOP package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点