LMH730123

高速、2回路オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン MSOP パッケージ

LMH730123

購入

概要

National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin MSOP package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

特長
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components

 

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
LMH6643 デュアルチャネル、低消費電力、130MHz、75mA、レール ツー レール出力アンプ LMH6646 デュアルチャネル、2.7V、650μA、55MHz、レール・ツー・レール入出力アンプ LMH6658 270MHz 単一電源電圧、シングルとデュアル、オペアンプ LMH6682 デュアルチャネル、190MHz、単一電源オペアンプ

 

汎用オペアンプ
LM8262 デュアル、22V、21MHz オペアンプ LM8272 デュアル、24V、13MHz オペアンプ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH730123/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin MSOP Package

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMH730123 Evaluation Board User’s Guide 2012年 5月 7日
証明書 LMH730123/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ