この製品には新バージョンがあります。
LM8272
- GBWP 15MHz
- Wide supply voltage range 2.5 V to 24 V
- Slew rate 15 V/µs
- Supply current/channel 0.95 mA
- Cap load tolerance Unlimited
- Output short circuit current ±13 0mA
- Output current (1 V from rails) ±65 mA
- Input common mode voltage 0.3 V beyond rails
- Input voltage noise 15 nV/√Hz
- Input current noise 1.4 pA/√Hz
(VS = 12V, TA = 25°C, Typical values unless
specified).
The LM8272 is a Rail-to-Rail input and output Op Amp which can operate with a wide supply voltage range. This device has high output current drive, greater than Rail-to-Rail input common mode voltage range, and unlimited capacitive load drive capability, while requiring only 0.95mA/channel supply current. It is specifically designed to handle the requirements of flat panel TFT panel VCOM driver applications as well as being suitable for other low power and medium speed applications which require ease of use and enhanced performance over existing devices.
Greater than Rail-to-Rail input common mode voltage range with 50 dB of Common Mode Rejection allows high side and low side sensing among many applications without concerns for exceeding the range and with no compromise in accuracy. An exceptionally wide operating supply voltage range of 2.5 V to 24 V removes any concerns over functionality under extreme conditions and offers flexibility of use in multitude of applications. In addition, most device parameters are insensitive to power supply variations. This design enhancement is yet another step in simplifying its usage.
The LM8272 is offered in the 8-pin VSSOP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM8272 Dual RRIO, High Output Current & Unlimited Cap Load Op Amp in Miniature Package データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2015年 8月 18日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Unlimited Cap Load Drive Op Amp Takes Guess Work Out of Design (Rev. C) | 2013年 5月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1234 RSDS™ Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1237 RSDS™ Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Unlimited Capacitive Load Drive Op Amp Takes Guesswork Out Of Design | 2003年 3月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC08200EVM — ADC08200 内部サンプル / ホールド付き、8 ビット、200MSPS、低消費電力 ADC の評価基板
ADC08200 は、次の製品を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。高速
で動作し、CMOS インターフェイスを採用した ADC08200。ADC08200EVM は、システム・コストと消費電力を最小限に抑えるために、シンプルで最小限の外部部品点数を実現します。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
LMH730123 — 高速、2回路オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン MSOP パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin MSOP package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点