ADC08200EVM

ADC08200 内部サンプル / ホールド付き、8 ビット、200MSPS、低消費電力 ADC の評価基板

ADC08200EVM

購入

概要

ADC08200 は、次の製品を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。高速
で動作し、CMOS インターフェイスを採用した ADC08200。ADC08200EVM は、システム・コストと消費電力を最小限に抑えるために、シンプルで最小限の外部部品点数を実現します。

特長
  • ADC08200 低コスト、高速 A/D コンバータ (ADC)
  • TPS7A47 ユーザー・プログラマブル、無線周波数 (RF)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  • CDCV304 高性能、低スキュー、クロック・バッファ
  • LM8272 大出力電流、無制限の容量性負荷に対応、オペアンプ
  • SN74AVC16244 動的出力制御、低ノイズ、16 ビット出力バッファ
  • ADC と FPGA に個別のクロックを供給するオプション

  • ADC08200 評価基板
  • 電源ケーブル

高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC08060 内部サンプル・アンド・ホールド機能搭載、8 ビット、60MSPS、1.3mW/MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC08100 8 ビット、100MSPS、1.3mW/MSPS、A/D コンバータ (ADC) ADC08200 内部サンプル・アンド・ホールド機能搭載、8 ビット、200MSPS、低消費電力、A/D コンバータ (ADC) ADC08L060 8 ビット、60MSPS、超低消費電力、A/D コンバータ (ADC)

 

クロック・バッファ
CDCV304 汎用と PCI-X、1:4、LVCMOS クロック・バッファ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

汎用オペアンプ
LM8272 デュアル、24V、13MHz オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. 評価ボード ADC08200EVM を購入します
  2. FPGA キャプチャ・カード TSW1400EVM を購入します (必要な場合)
  3. evaluation board user's guide (英語) を読みます
  4. 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
  5. 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
  6. TSW1400EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします

購入と開発の開始

評価ボード

ADC08200EVM — ADC08200 内部サンプル / ホールド付き 8 ビット、200MSPS、低消費電力 ADC の評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SNAC083.ZIP (1903 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADC08xx0 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017年 7月 10日
証明書 ADC08200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート ADC08200 8-Bit, 20-MSPS to 200 MSPS, Low-Power ADC w/ Internal Sample-and-Hold データシート (Rev. M) 2013年 3月 14日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ