ADC08L060
Key Specifications
Resolution | 8 bits |
Conversion rate | 60 MSPS |
DNL | ±0.25 LSB (typ) |
INL | +0.5/−0.2 LSB (typ) |
SNR (10.1 MHz) | 48 dB (typ) |
ENOB (10.1 MHz) | 7.6 bits (typ) |
THD (10.1 MHz) | −57 dB (typ) |
Latency | 5 Clock Cycles |
No missing codes | Guaranteed |
Power Consumption |
Operating | 0.65 mW/MSPS (typ) |
Power Down Mode | 1.0 mW (typ) |
The ADC08L060 is a low-power, 8-bit, monolithic analog-to-digital converter with an on-chip track-and-hold circuit. Optimized for low cost, low power, small size and ease of use, this product operates at conversion rates of 10 MSPS to
The unique architecture achieves 7.6 Effective Bits. The ADC08L060 is resistant to latch-up and the outputs are short-circuit proof. The top and bottom of the ADC08L060s reference ladder are available for connections, enabling a wide range of input possibilities. The digital outputs are TTL/CMOS compatible with a separate output power supply pin to support interfacing with 1.8V to 3V logic. The output coding is straight binary and the digital inputs (CLK and PD) are TTL/CMOS compatible.
The ADC08L060 is offered in a 24-lead plastic package (TSSOP) and is specified over the industrial temperature range of −40°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 8-Bit, 10 MSPS to 60 MSPS, 0.65 mW/MSPS A/D Converter w/Inter Sam-and-Hold (jp) データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2008年 2月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC08200EVM — ADC08200 内部サンプル / ホールド付き、8 ビット、200MSPS、低消費電力 ADC の評価基板
ADC08200 は、次の製品を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。高速
で動作し、CMOS インターフェイスを採用した ADC08200。ADC08200EVM は、システム・コストと消費電力を最小限に抑えるために、シンプルで最小限の外部部品点数を実現します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点