TLV8802
- コスト最適化システム用
- ナノパワー消費電流: チャネルごとに320nA
- オフセット電圧: 4.5mV (最大値)
- 優れたTcVos: 1µV/℃
- ユニティ・ゲイン帯域幅: 6kHz
- ユニティ・ゲインで安定
- 低い入力バイアス電流: 0.1pA
- 広い電源電圧範囲: 1.7V~5.5V
- レール・ツー・レール出力
- 出力反転なし
- EMI保護
- 温度範囲: -40℃~+125℃
- 業界標準パッケージ:
- シングル: 5ピンSOT-23
- デュアル: 8ピンVSSOP
アプリケーション
- CO検出器やO2検出器などの気体検出器
- PIRセンサを使用するモーション検出器
- イオン化煙アラーム
- サーモスタット
- リモート・センサ、IoT (Internet of Things)
- アクティブRFIDリーダーおよびタグ
- 携帯型医療機器
- 携帯型血糖値計
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV8801 (シングル)およびTLV8802 (デュアル)ファミリの超低消費電力オペアンプは、ワイヤレス機器および低消費電力の有線機器における、コスト最適化されたセンシング・アプリケーションに理想的です。TLV880xアンプを使用すると、CO検出器、煙検出器、モーション検出セキュリティ・システム(PIRモーション・センシングのような)など、バッテリ動作時間を重視する機器において、消費電力を最小化できます。また、注意深く設計されたCMOS入力段により、バイアス電流が非常に低い(フェムトアンペア単位)ため、メガオームのフィードバック抵抗を含むトランスインピーダンス・アンプ(TIA)構成や、ソース・インピーダンスの高いセンシング・アプリケーションなど、感度の高いアプリケーションに影響を及ぼすようなIBIASやIOSの誤差が低減されます。さらに、EMI保護が組み込まれているため、携帯電話、WiFi、無線送信機、タグ・リーダーなどのソースから発生する不要なRF信号への感受性が低下しています。
TLV8801 (シングル)およびTLV8802 (デュアル)バージョンは、それぞれ業界標準の5ピンのSOT-23および8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV8801/TLV8802 コスト最適化システム向けの320nAナノパワー・オペアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 12月 12日 |
技術記事 | Designing with low-power op amps, part 4: Stability concerns and solutions | PDF | HTML | 2022年 3月 8日 | |||
技術記事 | Designing with low-power op amps, part 1: Power-saving techniques for op-amp circu | PDF | HTML | 2021年 2月 2日 | |||
ホワイト・ペーパー | How to optimize building and home automation designs for energy efficiency | 2020年 4月 8日 | ||||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Nano-Power Battery Monitoring in Personal Electronics | 2017年 12月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点