TLV2401
- Micro-Power Operation... < 1 uA/Channel
- Input Common-Mode Range Exceeds the Rails... -0.1 V to VCC + 5 V
- Reverse Battery Protection Up To 18 V
- Rail-to-Rail Input/Output
- Gain Bandwidth Product... 5.5 kHz
- Supply Voltage Range... 2.5 V to 16 V
- Specified Temperature Range
- TA = 0°C to 70°C... Commercial Grade
- TA = -40°C to 125°C... Industrial Grade
- Ultrasmall Packaging
- 5-Pin SOT-23 (TLV2401)
- 8-Pin MSOP (TLV2402)
- Universal OpAmp EVM (Refer to the EVM Selection Guide SLOU060)
The TLV240x family of single-supply operational amplifiers has the lowest supply current available today at only 880 nA per channel. Reverse battery protection guards the amplifier from an over-current condition due to improper battery installation. For harsh environments, the inputs can be taken 5 V above the positive supply rail without damage to the device.
The low supply current is coupled with extremely low input bias currents enabling them to be used with mega- resistors making them ideal for portable, long active life, applications. DC accuracy is ensured with a low typical offset voltage as low as 390 uV, CMRR of 120 dB and minimum open loop gain of 130 V/mV at 2.7 V.
The maximum recommended supply voltage is as high as 16 V and ensured operation down to 2.5 V, with electrical characteristics specified at 2.7 V, 5 V and 15 V. The 2.5-V operation makes it compatible with Li-Ion battery-powered systems and many micro-power microcontrollers available today including TI's MSP430.
All members are available in PDIP and SOIC with the singles in the small SOT-23 package, duals in the MSOP, and quads in TSSOP.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Family of 880-nA/CH Rail-to-Rail I/O Op Amp w/ Reverse Batt Protection データシート (Rev. B) | 2000年 11月 8日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | TLV2401, TLV2402, TLV2404 EMI Immunity Performance | 2013年 5月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価モジュール
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供し、迅速な設計コンセプトの評価とシミュレーションの検証を可能にするユニークな評価モジュール(EVM)ファミリです。この評価モジュールは、3 つの業界標準パッケージ(SC70、SOT23、SOIC)で提供されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM ファミリは、迅速・簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点