LM6511
- (Typical Unless Otherwise Noted)
- Operates at +2.7V, +3V, +3.3V, +5V
- Low Power Consumption <9.45 mW @ V+ = 2.7V (max)
- Fast Response Time of 180 ns
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM6511 voltage comparator is ideal for analog-digital interface circuitry when only a +3V or +3.3V supply is available. The open-collector output permits signal compatibility with a wide variety of digital families: +5V CMOS, +3V CMOS, TTL and so on. Supply voltage may range from 2.7V to 36V between supply voltage leads. The LM6511 operates with little power consumption (Pdiss < 9.45 mW at V+ = +2.7V and V− = 0V).
This voltage comparator offers many features that are available in traditional sub-microsecond comparators: output sync strobe, inputs and output may be isolated from system ground, and wire-ORing. Also, the LM6511 uses the industry-standard, single comparator pinout configuration.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM6511 180 ns 3V Comparator データシート (Rev. C) | 2013年 3月 22日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。