LP339-N
- Ultra-low power supply current drain (60 µA)-independent of the supply voltage (75 µW/comparator at +5 VDC)
- Low input biasing current: 3 nA
- Low input offset current: ±0.5 nA
- Low input offset voltage: ±2 mV
- Input common-mode voltage includes ground
- Output voltage compatible with MOS and CMOS logic
- High output sink current capability (30 mA at VO=2 VDC)
- Supply Input protected against reverse voltages
The LP339 consists of four independent voltage comparators designed specifically to operate from a single power supply and draw typically 60 µA of power supply drain current over a wide range of power supply voltages. Operation from split supplies is also possible and the ultra-low power supply drain current is independent of the power supply voltage. These comparators also feature a common-mode range which includes ground, even when operated from a single supply.
Applications include limit comparators, simple analog-to-digital converters, pulse, square and time delay generators; VCO's; multivibrators; high voltage logic gates. The LP339 was specifically designed to interface with the CMOS logic family. The ultra-low supply current makes the LP339 valuable in battery powered applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP339 Ultra-Low Power Quad Comparator (jp) データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2004年 5月 10日 | |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
その他の技術資料 | Die D/S LP339 MWA Ultra-Low Power Quad Comparator | 2012年 9月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。