LMC7215
(Typical unless otherwise noted)
- Ultra low power consumption 0.7 µA
- Wide range of supply voltages 2V to 8V
- Input common-mode range beyond V+ and V-
- Open collector and push-pull output
- High output current drive: (@ VS = 5V) 45 mA
- Propagation delay (@ VS = 5V, 10 mV overdrive) 25 µs
- Tiny 5-Pin SOT23 package
- Latch-up resistance >300 mA
The LMC7215/LMC7225 are ultra low power comparators with a maximum of 1 µA power supply current. They are designed to operate over a wide range of supply voltages, from 2V to 8V.
The LMC7215/LMC7225 have a greater than rail-to-rail common mode voltage range. This is a real advantage in single supply applications.
The LMC7215 features a push-pull output stage. This feature allows operation with absolute minimum amount of power consumption when driving any load.
The LMC7225 features an open drain output. By connecting an external resistor, the output of the comparator can be used as a level shifter to any desired voltage to as high as 15V.
The LMC7215/LMC7225 are designed for systems where low power consumption is the critical parameter.
Guaranteed operation over the full supply voltage range of 2.7V to 5V and rail-to-rail performance makes this comparator ideal for battery-powered applications.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。