LMC6494

アクティブ

クワッド、15.5V、1.5MHz オペアンプ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV9104 アクティブ クワッド、16V、1.1MHz、低消費電力 (0.12mA) オペアンプ Wider supply range (2.7 V to 16 V), faster slew rate (4.5 V/us), lower offset voltage (1.5 mV), lower power (0.12 mA), lower noise (30 nV/√Hz)

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 1.5 Slew rate (typ) (V/µs) 1.3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 1.5 CMRR (typ) (dB) 82 Iout (typ) (A) 0.022 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.3 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 1.5 Slew rate (typ) (V/µs) 1.3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Iq per channel (typ) (mA) 0.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 1.5 CMRR (typ) (dB) 82 Iout (typ) (A) 0.022 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.3 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.1
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • レール ツー レールの入力同相電圧範囲 (全温度範囲で規定)
  • レール ツー レールの出力スイング (電源レールから 100mV 以内、2kΩ 負荷)
  • 標準の 5V および 15V 電源で動作可能
  • 優れた CMRR および PSRR:82dB
  • 超低入力電流:150fA
  • 低い消費電流 (VS = 5V 時):500µA/アンプ
  • 低いオフセット電圧ドリフト:1.0µV/°C
  • レール ツー レールの入力同相電圧範囲 (全温度範囲で規定)
  • レール ツー レールの出力スイング (電源レールから 100mV 以内、2kΩ 負荷)
  • 標準の 5V および 15V 電源で動作可能
  • 優れた CMRR および PSRR:82dB
  • 超低入力電流:150fA
  • 低い消費電流 (VS = 5V 時):500µA/アンプ
  • 低いオフセット電圧ドリフト:1.0µV/°C

LMC6492 および LMC6494 (LMC649x) アンプは、-40℃~125℃で動作する単電源アプリケーションに特化して開発されました。この機能は広い温度範囲に対応できるため、車載用システムに最適です。独自の設計トポロジにより、LMC649x の同相電圧範囲は、レールを超える入力信号に対応できます。これにより、従来制限されてきた同相電圧範囲を超える入力信号による非線形出力誤差を排除できます。LMC649x の信号範囲は CMRR が 82dB と高く、非反転回路構成で非常に優れた精度を実現します。

LMC649x のレール ツー レール入力は、レール ツー レールの出力スイングによって補完されます。この構成により、ダイナミック信号範囲が最大になるため、5V システムでは特に重要です。

入力電流が 150fA と非常に低く、開ループ ゲインが 120dB であるため、高精度で高インピーダンスの信号源と直接接続できます。

LMC6492 および LMC6494 (LMC649x) アンプは、-40℃~125℃で動作する単電源アプリケーションに特化して開発されました。この機能は広い温度範囲に対応できるため、車載用システムに最適です。独自の設計トポロジにより、LMC649x の同相電圧範囲は、レールを超える入力信号に対応できます。これにより、従来制限されてきた同相電圧範囲を超える入力信号による非線形出力誤差を排除できます。LMC649x の信号範囲は CMRR が 82dB と高く、非反転回路構成で非常に優れた精度を実現します。

LMC649x のレール ツー レール入力は、レール ツー レールの出力スイングによって補完されます。この構成により、ダイナミック信号範囲が最大になるため、5V システムでは特に重要です。

入力電流が 150fA と非常に低く、開ループ ゲインが 120dB であるため、高精度で高インピーダンスの信号源と直接接続できます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMC649x デュアル / クワッド、CMOS、レール ツー レール入出力オペアンプ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 2月 29日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​